(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2" フラット5穴ノズル (1/2"システム)【4~20個入り】

1/2" フラット5穴ノズル (1/2"システム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,838円 ~ 6,660円
税込価格
2,022円 ~ 7,326円

アセタール樹脂素材のため、強度があり耐熱性に優れています。手で曲げることができ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NL51842
1/2" フラット5 穴ノズル× 4ヶ

1パック

4個入り

1,838( 2,022円 )

1日目

NL59892
1/2" フラット5 穴ノズル× 20ヶ

1パック

20個入り

6,660( 7,326円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アセタール樹脂素材のため、強度があり耐熱性に優れています。
手で曲げることができるので、自由な形状が作れ、作業に合わせて柔軟に対応ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2" フラット5穴ノズル (1/2"システム)

1/2" フラット5穴ノズル (1/2"システム)

    1/2" フラットスロット80ノズル (1/2"システム)

    1/2" フラットスロット80ノズル (1/2"システム)

      1/2" フラット7穴ノズル (1/2"システム)

      1/2" フラット7穴ノズル (1/2"システム)

        1/2" フラットスロット125ノズル (1/2"システム)

        1/2" フラットスロット125ノズル (1/2"システム)

          1/4" フラット5穴ノズル (1/4"システム)

          1/4" フラット5穴ノズル (1/4"システム)

            1/4" フラットスロット60ノズル (1/4"システム)

            1/4" フラットスロット60ノズル (1/4"システム)

              1/4" フラット7穴ノズル (1/4"システム)

              1/4" フラット7穴ノズル (1/4"システム)

                1/4" フラットスロット40ノズル (1/4"システム)

                1/4" フラットスロット40ノズル (1/4"システム)

                  1/4" 90°スプレーバーノズル (1/4"システム)

                  1/4" 90°スプレーバーノズル (1/4"システム)

                    3/4" 丸ノズル (3/4"システム)

                    3/4" 丸ノズル (3/4"システム)

                      1/2" 90°スプレーバーノズル (1/2"システム)

                      1/2" 90°スプレーバーノズル (1/2"システム)

                        1/2" 90°ノズル (1/2"システム)

                        1/2" 90°ノズル (1/2"システム)

                          5/8" 丸ノズル (3/4"システム)

                          5/8" 丸ノズル (3/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,838円 1,838円 1,838円 1,838円 1,672円 1,672円 1,640円 1,640円 1,558円 1,458円 1,780円 1,649円 1,458円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            ノズル形状 フラットストレート フラットストレート フラットストレート フラットストレート フラットストレート フラットストレート フラットストレート フラットストレート スプレー90° 丸ストレート スプレー90° 丸90° 丸ストレート
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル
                            穴径(インチ) 0.125 - 0.08 - 0.060 - 0.040 - - - - - -

                            1/2" フラット5穴ノズル (1/2"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました