(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:59897
1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)【2~20個入り】 ロックラインパーツ

1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム) 59897

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,115円
税込単価
12,227円

アセタール樹脂素材のため、強度があり耐熱性に優れています。手で曲げることができ...

詳細情報を確認する

Loading...

59897 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

59897

NL59897
1.1/4" ストレートフローノズル× 20ヶ

1パック

20個入り

11,115( 12,227円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アセタール樹脂素材のため、強度があり耐熱性に優れています。
手で曲げることができるので、自由な形状が作れ、作業に合わせて柔軟に対応ができます。

59897で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)の型番59897のページです。
型番59897に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

    1/2" インラインチェックバルブ (1/2"システム)

    1/2" インラインチェックバルブ (1/2"システム)

      1/2" サイドフローノズル (1/2"システム)

      1/2" サイドフローノズル (1/2"システム)

        1/4" サークルフローノズルキット

        1/4" サークルフローノズルキット

          1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

          1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

            1/2" エルボーフィッティング

            1/2" エルボーフィッティング

              1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)

              1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)

                2-1/2" スイベルノズル75 (1/4"システム)

                2-1/2" スイベルノズル75 (1/4"システム)

                  1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)

                  1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)

                    1/2" フラットノズルパック

                    1/2" フラットノズルパック

                      1/4" スイベルノズル40 (1/4"システム)

                      1/4" スイベルノズル40 (1/4"システム)

                        1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                        1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                          テッフェン 1/2"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー

                          テッフェン 1/2"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,780円 2,866円 1,940円 4,167円 1,558円 1,617円 1,733円 2,417円 1,145円 1,888円 2,244円 1,588円 2,929円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目  
                            ノズル形状 ストレートフロー - サイドフロー サークルフロー ストレートフロー - サイドフロー フレアスイベル - - フレアスイベル - -
                            ノズルタイプ ノズル - ノズル ノズル ノズル - ノズル ノズル - ジョイントキット・ホースキット ノズル - -

                            1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            51847
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容

                            1,780円

                            ( 1,958円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            NL518471.1/4" ストレートフローノズル× 2ヶ

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました