(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
2-1/2" スイベルノズル 75 (1/2"システム)
  • 数量スライド割引

2-1/2" スイベルノズル 75 (1/2"システム)【2~20個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
2,329円 ~ 18,599円
税込価格
2,562円 ~ 20,459円
通常出荷日
1日目~
アセタール樹脂素材のため、強度があり耐熱性に優れています。
手で曲げることができるので、自由な形状が作れ、作業に合わせて柔軟に対応ができます。

2-1/2" スイベルノズル 75 (1/2"システム)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    クーラント
    評価 5.0満足度:5.02019/09/24
    いくつかメーカーがあるがこのノズルはロックラインが安かった。
    あとは別メーカー同士だとアルミの工具が必要かと。もしくは隙間があくか。
    もしそろえるならばメーカーは揃えた方が無難。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2-1/2" スイベルノズル 75 (1/2"システム)

2-1/2" スイベルノズル 75 (1/2"システム)

    1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

    1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

      1/4" スイベルノズル40 (1/4"システム)

      1/4" スイベルノズル40 (1/4"システム)

        1" フレアノズル (1/4"システム)

        1" フレアノズル (1/4"システム)

          2-1/2" スイベルノズル75 (1/4"システム)

          2-1/2" スイベルノズル75 (1/4"システム)

            1/4" スイベルノズル60 (1/4"システム)

            1/4" スイベルノズル60 (1/4"システム)

              1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

              1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

                1-5/8" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                1-5/8" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                  1/4" 耐酸性 スイベルノズル 60

                  1/4" 耐酸性 スイベルノズル 60

                    1" 耐酸性 フレアノズル (1/4"システム)

                    1" 耐酸性 フレアノズル (1/4"システム)

                      1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                      1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                        1/4" 耐酸性 スイベルノズル 40

                        1/4" 耐酸性 スイベルノズル 40

                          3" フレアノズル (3/4"システム)

                          3" フレアノズル (3/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 2,329円 1,558円 2,244円 1,558円 2,417円 2,244円 1,745円 1,978円 2,512円 1,920円 1,780円 2,537円 2,244円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            ノズル形状 フレアスイベル ストレートフロー フレアスイベル - フレアスイベル フレアスイベル フレアストレート ストレートフロー フレアスイベル - ストレートフロー フレアスイベル フレアストレート
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。