(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2" サークルフローノズルキット

1/2" サークルフローノズルキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,702円
税込単価
5,172円

【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しない...

詳細情報を確認する

  • ノズル形状:
    サークルフロー
  • 全長(mm):
    619mm
  • 商品コード:
    NL51837
  • ノズルタイプ:
    ノズル
  • セット内容:
    1/2" サイドフローノズル×15ヶ、1/2" エンドキャップ×1ヶ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

51837

1個

4,702( 5,172円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

51837で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" サークルフローノズルキットの型番51837のページです。
型番51837に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2" サークルフローノズルキット

1/2" サークルフローノズルキット

    1/4" サークルフローノズルキット

    1/4" サークルフローノズルキット

      ノガマニフォルド

      ノガマニフォルド

        ノガクール

        ノガクール

          扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(樹脂)

          扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(樹脂)

            ミニクール

            ミニクール

              1/4" ホースキット

              1/4" ホースキット

                1/4" プロストリームノズルキット

                1/4" プロストリームノズルキット

                  扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)

                  扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)

                    1/2" ホース

                    1/2" ホース

                      クイックセット シールドキット

                      クイックセット シールドキット

                        1/2" 耐酸性ホース

                        1/2" 耐酸性ホース

                          デュアルノズル型マグネット

                          デュアルノズル型マグネット

                            メーカー ロックライン ロックライン ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ 扶桑精機 ノガ・ウォーターズ ロックライン ロックライン 扶桑精機 ロックライン ロックライン ロックライン ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 4,702円 4,167円 8,757円 8,048円 3,850円 20,464円 2,013円 5,964円 8,500円 1,745円 6,788円 2,139円 7,415円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ノズル形状 サークルフロー サークルフロー - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 619mm 446mm(17.56") - - - - - - - - - - -
                            商品コード NL51837 NL41479 - - - - - - - - - - -
                            ノズルタイプ ノズル ノズル - - - - - - - - - - -
                            セット内容 1/2" サイドフローノズル×15ヶ、1/2" エンドキャップ×1ヶ 1/4" サイドフローノズル×15ヶ、1/4" エンドキャップ×1ヶ - - - - - - - - - - -

                            1/2" サークルフローノズルキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました