(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2" クランプ付 ロングエレメントキット

1/2" クランプ付 ロングエレメントキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,667円
税込単価
4,034円

【特長】1/2インチロックラインシステムの1/2"ホースキットです。セットにな...

詳細情報を確認する

  • 商品コード:
    NL51835
  • セット内容:
    1/2" ロングエレメント×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ
  • ノズルタイプ:
    ジョイントキット・ホースキット

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

51835

1個

3,667( 4,034円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
1/2インチロックラインシステムの1/2"ホースキットです。
セットになっているので便利です。
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。
【用途】
電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界など、液体、空気、真空の供給、精密で微調整を必要とする軽量品の位置決めに最適です。

51835で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" クランプ付 ロングエレメントキットの型番51835のページです。
型番51835に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2" クランプ付 ロングエレメントキット

1/2" クランプ付 ロングエレメントキット

    1/4" クランプ付ロングエレメントキット

    1/4" クランプ付ロングエレメントキット

      1/2" クランプ付 ロングエルボーキット

      1/2" クランプ付 ロングエルボーキット

        1/4" クランプ付ロングエルボーキット

        1/4" クランプ付ロングエルボーキット

          1/2" ミックスエレメントキット

          1/2" ミックスエレメントキット

            1/2" モジュラーマニフォルド ブラケット

            1/2" モジュラーマニフォルド ブラケット

              1/2"ロングエルボー

              1/2"ロングエルボー

                2-1/2" 取付タブ付 バキュームホースアダプター

                2-1/2" 取付タブ付 バキュームホースアダプター

                  マグネット付 マニフォルドキット

                  マグネット付 マニフォルドキット

                    1/2" ねじ付エレメントクランプ

                    1/2" ねじ付エレメントクランプ

                      テッフェン 1/2" 雌ねじパイプカブリング

                      テッフェン 1/2" 雌ねじパイプカブリング

                        1/2" 固定台

                        1/2" 固定台

                          1/2" エルボーフィッティング

                          1/2" エルボーフィッティング

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 3,667円 3,121円 3,667円 3,121円 4,911円 1,458円 2,350円 1,145円 10,689円 2,053円 2,929円 1,341円 1,617円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品コード NL51835 NL41475 NL50874 NL40474 NL50873 - - - NL40463 - - - -
                            セット内容 1/2" ロングエレメント×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ 1/4" ロングエレメント×4ヶ、1/4" ねじ付エレメントクランプ×4ヶ ロングエルボー×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ ロングエルボー×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ 3/8"、1/2" NPT コネクター×各1ヶ、1/4"、3/8"、1/2" 丸ノズル×各1ヶ、ロングエルボー×2ヶ、ロングエレメント×2ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ - - - 146mm(10エレメント)ホース×2本、1/4" NPT 雄ねじバルブ×1ヶ、1" フレアノズル×1ヶ、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ、マグネットベース(11.3kgf.)×1ヶ、1/4" プラグ×3ヶ・1/4" バーブフィティング×1ヶ - - - -
                            ノズルタイプ ジョイントキット・ホースキット ジョイントキット・ホースキット ジョイントキット・ホースキット ジョイントキット・ホースキット ジョイントキット・ホースキット - - - ジョイントキット・ホースキット - - - -

                            1/2" クランプ付 ロングエレメントキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました