(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4" サークルフローノズルキット

1/4" サークルフローノズルキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,167円
税込単価
4,584円

【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しない...

詳細情報を確認する

  • ノズル形状:
    サークルフロー
  • 全長(mm):
    446mm(17.56")
  • 商品コード:
    NL41479
  • ノズルタイプ:
    ノズル
  • セット内容:
    1/4" サイドフローノズル×15ヶ、1/4" エンドキャップ×1ヶ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41479

1個

4,167( 4,584円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

41479で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" サークルフローノズルキットの型番41479のページです。
型番41479に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4" サークルフローノズルキット

1/4" サークルフローノズルキット

    1/2" サークルフローノズルキット

    1/2" サークルフローノズルキット

      ノガマニフォルド

      ノガマニフォルド

        ノガクール

        ノガクール

          1/4" プロストリームノズルキット

          1/4" プロストリームノズルキット

            ミニクール

            ミニクール

              1/4" ホースキット

              1/4" ホースキット

                扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(樹脂)

                扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(樹脂)

                  東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-70HANDTIPE

                  東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-70HANDTIPE

                    東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-60HANDTIPE

                    東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-60HANDTIPE

                      東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-50HANDTIPE

                      東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-50HANDTIPE

                        扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)

                        扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)

                          1/4" 耐酸性 ホースキット

                          1/4" 耐酸性 ホースキット

                            メーカー ロックライン ロックライン ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ロックライン ノガ・ウォーターズ ロックライン 扶桑精機 東浜商事 東浜商事 東浜商事 扶桑精機 ロックライン
                            通常価格 4,167円 4,702円 8,757円 8,048円 5,964円 20,464円 2,013円 3,850円 81,397円 71,012円 60,446円 8,500円 2,364円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   2日目  
                            ノズル形状 サークルフロー サークルフロー - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 446mm(17.56") 619mm - - - - - - - - - - -
                            商品コード NL41479 NL51837 - - - - - - - - - - -
                            ノズルタイプ ノズル ノズル - - - - - - - - - - -
                            セット内容 1/4" サイドフローノズル×15ヶ、1/4" エンドキャップ×1ヶ 1/2" サイドフローノズル×15ヶ、1/2" エンドキャップ×1ヶ - - - - - - - - - - -

                            1/4" サークルフローノズルキットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            放電加工機にて使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/12
                            放電加工機に使用。
                            コネクタと合わせて購入しました。
                            こちらも他社よりだいぶお安く購入することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました