(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GS-TH
コンパクトロガー PetitLOGGER GL100 データロガー オンシツドセンサ

コンパクトロガー PetitLOGGER GL100 GS-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,988円
税込単価
12,087円

センサや端子/アダプタを付け替えるだけでさまざまな測定に対応。スマートデバイス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 対象機種:GL100-N-TH(GL100温湿度セット)/GL100-WL-TH(GL100温湿度セット)/GS-TH(温湿度センサ)はGS-THセンサの設置が、温度85℃湿度70%R.H.以上の環境下において約200時間経過にて、外装モールドが破損する場合がございます。CO2センサは、乾電池駆動不可です。電子レンジ、ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)、特定小電力無線局(免許を要しない無線局)以上の近くで使用しないでください。

Loading...

GS-TH の仕様・寸法情報

型番
商品区分
測定対象(オプション要)
入力チャネル数(ch)
記録間隔
記録媒体
通信機能
電源
寸法(W×D×H)(mm)
本体質量(g)
品名
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-TH

その他関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
温湿度センサ
4526622501542

1個

10,988( 12,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

センサや端子/アダプタを付け替えるだけでさまざまな測定に対応。
スマートデバイスでどこでも遠隔監視。
【特長】
・簡易計測もシステムソリューションも適応できます。
・無線LAN接続で使用できるのは、日本・米国・カナダ・欧州となります。その他の地域では、電波法の認証が取得されていません。
・さまざまな通信形態に対応し、測定方法に応じたデータ確認が可能。

(i)ご注意

  • 対象機種:GL100-N-TH(GL100温湿度セット)/GL100-WL-TH(GL100温湿度セット)/GS-TH(温湿度センサ)はGS-THセンサの設置が、温度85℃湿度70%R.H.以上の環境下において約200時間経過にて、外装モールドが破損する場合がございます。CO2センサは、乾電池駆動不可です。電子レンジ、ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)、特定小電力無線局(免許を要しない無線局)以上の近くで使用しないでください。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【本体仕様】

PCインタフェースUSBMicro B コネクタ
無線LAN(※1)規格:IEEE 802.11b
通信距離:約40m(障害物や周辺の構造物の状況によります。)
表示部バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ
機能USB I/Fリアルタイム表示・測定データの読み出し・本体設定(PC用ソフトウェア使用)
無線LANリアルタイム表示・測定データ読み出し・本体設定(スマートデバイス用ソフトウェア使用)
アラーム出力1ch(検知方法:レベル、機能:アラーム検知で指定メールアドレスにメール送信(※1))
電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V200mA以上)(※2)
使用環境温度:-10~+50℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)、防塵防水:IP54(※3)
外形寸法〔W×D×H〕約66×100×27mm(突起物含まず)
質量〔重量〕約125g(GL100-N)/約130g(GL100-WL)

※1:無線LAN機能およびメール送受信機能はGL100-WLのみ使用可能。
※2:MicroB-AのUSBケーブル標準付属。乾電池および、USB ACアダプタは付属しておりません。(定格出力5V1A以上の物をご使用ください。)
※3:IP54は、本体とセンサモジュールが接続されて、コネクタカバー及び電池カバーが閉まっている場合のみ有効です。

 

【センサ・端子・アクセサリー仕様】

型番品名測定項目サンプリング間隔備考
GS-TH温湿度センサ温度:-20~+85℃
湿度:0~100%RH
露点温度(計算値)、積算温度
0.5s~60min-
GS-3AT3軸加速度/温度センサ加速度:±2、±5、±10G
温度:-10~+50℃
5~100ms(※7)、0.5s~60min(※8)防塵・防水:IP54
GS-4VT4ch電圧/温度端子温度:K・T熱電対(※4)
電圧:20mV~50V、1-5V FS(※4)
ロジック/パルス(※6)
0.5s~60min-
GS-4TSR4chサーミスタ端子温度:-40~+120℃(※5)
ロジック/パルス(※6)
0.5s~60min-
GS-CO2CO2センサCO2濃度:0~9,999ppm0.5s~60min-
GS-LXUV照度/紫外線センサ照度:0Ix~200kIx
紫外線強度:0~30mW/cm2
積算照度、積算紫外線
0.5s~60min-
GS-DPA-ACAC電流センサ用アダプタ電流:50A、100A、200A(※9)
電力、積算電力
0.5s~60min-
GS-103AT-4Pサーミスタセンサ--GS-4TSR専用、3m/4本セット
GS-103JT-4P超薄型サーミスタセンサ--GS-4TSR専用、3m/4本セット
GS-AC50AAC電流センサ(50A)--GS-DPA-AC専用、ケーブル20cm
GS-AC100AAC電流センサ(100A)--GS-DPA-AC専用、ケーブル20cm
GS-AC200AAC電流センサ(200A)--GS-DPA-AC専用、ケーブル20cm
GS-DPAGC用分岐アダプタ--温湿度、CO2、照度/紫外線のいずれか2種装着可能
GS-EXCGC用延長ケーブル(※10)--センサ延長ケーブル1.5m

※4:電圧と温度は各chで選択可能。
※5:サーミスタセンサ:-40~+105℃、極薄型サーミスタセンサ:-40~+120℃
※6:ロジック入力4chまたはパルス入力4ch
入力信号:0~+24V(片線接地入力)、パルス入力 瞬時:最大200C/サンプリング、積算:最大65,535C
※7:メモリモード時(設定サンプリングで収録先媒体に設定メモリ分収録します。(センサ内最大メモリ:128kサンプル)
※8:ダイレクトモード時(設定サンプリング毎に、ピーク・平均・RMS処理した数値を表示します。)
※9:接続可能センサとなります。適用回路:単相2線式、単相3線式、三組3線式、測定値表示機能:電流、電力(瞬時電力または、積算電力量)
※10:延長ケーブルを連続して2本以上使用することはできません。

 

【収録可能時間】

(条件:温湿度センサ(GS-TH)温度・湿度・露点温度・積算温度の収録、サンプリング1分)

-収録時間
内部メモリ(約4.9MB)約254日
micro SDメモリカード(1ファイルは約1.9GBまで)2年以上

※micro SDメモリカードは付属しておりません。

 
コンパクトロガー PetitLOGGER GL100 製品仕様01
簡易機能表GL100のネットワークセグメント内GL100のネットワークセグメント外
PC(1)
PC(2)
スマートデバイス(1)
スマートデバイス(2)
PC(3)スマートデバイス(3)PC(4)スマートデバイス(4)
設定--○※2-
簡易設定
(スタートストップ/サンプリング/アラーム)
---○※2
波形/デジタル表示○※2○※2
PCでデータ収録--○※2-
メール受信--

※1. PC複数台からのGL100への同時アクセスはできません。
※2. 固定グローバルアドレスやDDNSサーバが有る場合の状態です。(オプション:RX110W)
注意)DDNSサーバに接続されている状態において、WAN側からLAN側へのアクセスにはブロードバンドルータでGL100へのルーティング設定が必要になります。

使用方法・使用事例

使用事例

【GS用分岐アダプタで2種類のセンサを同時使用可能】

(1)温湿度センサ+照度/紫外線センサ
(2)温湿度センサ+CO2センサ
(3)照度/紫外線センサ+CO2センサ

コンパクトロガー PetitLOGGER GL100 使用事例01

使用例(1)

注意・禁止事項

※本体/PC本体の故障によるデータの不具合につきましては、保証しかねます。データのバックアップをして頂きますようお願い致します。
※ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従って正しくご使用ください。
※故障や漏電による感電を避けるため、アース接続を確実に行った上、表示された正しい電源・電圧でご使用ください。

 

※2.4GHz帯域の電波を使用しています。

  • 次の機器や無線局と同じ周波数帯を使用しています。この近くで使用しないでください。電波の干渉により、通信速度が遅くなったり、通信できなくなる可能性があります。
    電子レンジ・ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)・特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
 

【外為法に基づく注意事項】

  • グラフテック製品を輸出または国外に持ち出す際、その製品が外国為替及び外国貿易法(外為法)の規定による規制貨物に該当する場合は、日本国政府(経済産業省)に対して、輸出許可証の申請が必要です。また、非該当品であっても通関上何らかの書類が必要となります。

カタログ

 

GS-THで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトロガー PetitLOGGER GL100の型番GS-THのページです。
型番GS-THに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトロガー PetitLOGGER GL100

コンパクトロガー PetitLOGGER GL100

    GP-IB/USB コントロールボード

    GP-IB/USB コントロールボード

      ACクランプメータ C-01S

      ACクランプメータ C-01S

        リモートスイッチ付測定プローブ 7139A

        リモートスイッチ付測定プローブ 7139A

          USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

          USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

            デジタル高圧絶縁抵抗計 KEW 3125A/3128

            デジタル高圧絶縁抵抗計 KEW 3125A/3128

              パワーメータ GPM-8213

              パワーメータ GPM-8213

                マルチファンクションジェネレーター AD-8623A・AD-8624A

                マルチファンクションジェネレーター AD-8623A・AD-8624A

                  プリンタ通信セット 8243

                  プリンタ通信セット 8243

                    記録計用アダプタ 8302

                    記録計用アダプタ 8302

                      メーカー グラフテック テクシオ・テクノロジー 東京硝子器械 共立電気計器 PicoTechnology 共立電気計器 テクシオ・テクノロジー エー・アンド・デイ 東京硝子器械 共立電気計器
                      通常価格 10,988円 48,369円 8,686円 6,000円 210,637円 546,048円 125,667円 62,000円 20,065円 5,500円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   6日目   6日目~   5日目   4日目~   15日目   61日目   6日目  

                      コンパクトロガー PetitLOGGER GL100のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      GL100-N
                      GL100-WL
                      GS-DPA-AC
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      商品区分 測定対象(オプション要) 入力チャネル数
                      (ch)
                      記録間隔 記録媒体 通信機能 電源 寸法(W×D×H)
                      (mm)
                      本体質量
                      (g)
                      品名 JANコード

                      19,701円

                      ( 21,671円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      データロガーCO2 / 湿度 / 温度 / 電流センサユニットによる0.5秒~60分(14段階)micro SDカードUSB単3乾電池×2、USBバスパワー66×100×27125-4526622500279

                      24,800円

                      ( 27,280円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      データロガーCO2 / 湿度 / 温度 / 電流センサユニットによる0.5秒~60分(14段階)micro SDカードUSB / Wi-Fi単3乾電池×2、USBバスパワー66×100×27130-4526622500736

                      19,800円

                      ( 21,780円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      その他関連部品--------AC電流センサ用アダプタ4526622500910

                      計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました