(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラップホイール グルータイプ

フラップホイール グルータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,165円
税込単価
5,682円

【特長】・適度な摩耗により、目詰まりを起こしません。・エメリーバフの代わりとし...

詳細情報を確認する

型番

UFFG100-120 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
粒度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UFFG100-120

#120

1個

5,165( 5,682円 )

30日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度な摩耗により、目詰まりを起こしません。
・エメリーバフの代わりとして使用できます。製品寿命が長く研磨面の粗さも一定、容易に自動化できます。
・空冷作用により、加工物の焼けを抑えます。
・加工物の形状に対してなじみが良く、曲面研磨が容易に行えます。
・乾式用で柔軟性が高く、より均一な仕上がりが得られます。
・ペーパーに弾性があるので、ワークになじみやすいです。

商品情報

UFFG100-120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フラップホイール グルータイプの型番UFFG100-120のページです。
型番UFFG100-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラップホイール グルータイプ

フラップホイール グルータイプ

    フェルトホイール FEH

    フェルトホイール FEH

      メーカー 柳瀬 柳瀬
      通常価格 5,165円 1,156円
      通常出荷日 30日目   25日目  
      商品タイプ フラップホイール ホイール
      外径(mm) 100 -
      幅(mm) 25 -
      穴径(mm) 12.7 -
      MAX(m/分) 7000 -

      フラップホイール グルータイプのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました