(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニロンフラップホイール用フランジ

ユニロンフラップホイール用フランジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
21,156円
税込価格
23,272円

ユニロンフラップホイールとユニロンフラップホイールMIXに対応するフランジです...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
穴径(mm)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25.4
180

1個

21,156( 23,272円 )

25日目

38.1
180

1個

21,156( 23,272円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニロンフラップホイールとユニロンフラップホイールMIXに対応するフランジです。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニロンフラップホイール用フランジ

ユニロンフラップホイール用フランジ

    MURAKO フェルトディスク 外径100Φ 16穴 ハードタイプ

    MURAKO フェルトディスク 外径100Φ 16穴 ハードタイプ

      ネオチェビオットバフ

      ネオチェビオットバフ

        砥石ホイール

        砥石ホイール

          空気式グラインダ マイトン® MYG-25用マイトンディスク

          空気式グラインダ マイトン® MYG-25用マイトンディスク

            メーカー 柳瀬 ムラコ 大塚刷毛製造 ミニター 日東工器
            通常価格 21,156円 2,037円 9,654円 1,542円 3,900円
            通常出荷日 25日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~  
            商品タイプ フラップホイール - バフ ホイール その他

            ユニロンフラップホイール用フランジのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました