(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

研削・研磨用ゴム砥石 ホイール

研削・研磨用ゴム砥石 ホイール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
613円
税込単価
674円

【特長】・マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です・溝や角部の...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    円盤
  • 種類:
    ゴム砥石
  • 軸径(mm):
    1.8
  • 砥石径(mm):
    20
  • 厚さ(mm):
    2
  • 最大回転数(min-1):
    15000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
用途・砥粒
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GF2011

320
研削用

10個

613( 674円 )

30日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です
・溝や角部の研磨に適しています

商品情報

GF2011で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

研削・研磨用ゴム砥石 ホイールの型番GF2011のページです。
型番GF2011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研削・研磨用ゴム砥石 ホイール

研削・研磨用ゴム砥石 ホイール

    研削・研磨用ゴム砥石 ホイール GF227

    研削・研磨用ゴム砥石 ホイール GF227

      軸付砥石 GC砥粒 円筒タイプ

      軸付砥石 GC砥粒 円筒タイプ

        軸付砥石 SG砥粒

        軸付砥石 SG砥粒

          軸付砥石 WA砥粒/A砥粒 異形状

          軸付砥石 WA砥粒/A砥粒 異形状

            軸付砥石 A砥粒 円筒タイプ

            軸付砥石 A砥粒 円筒タイプ

              研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム

              研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム

                軸付ゴム砥石 ダイワラビン バリ取り用

                軸付ゴム砥石 ダイワラビン バリ取り用

                  軸付砥石 WA砥粒

                  軸付砥石 WA砥粒

                    軸付砥石 WA砥粒

                    軸付砥石 WA砥粒

                      研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハード

                      研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハード

                        メーカー 柳瀬 柳瀬 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミニター 大和化成 ミスミ ミスミ ミニター
                        通常価格 613円 2,294円 6,600円 4,532円 2,537円 4,650円 1,943円 2,788円 165円 1,564円 2,263円
                        通常出荷日 30日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                        形状 円盤 - - - - 円筒 円筒 - - - 円筒
                        種類 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 砥石 ゴム砥石
                        軸径(mm) 1.8 - 3 - - 3 6 - 3 - 6
                        砥石径(mm) 20 - - - - - - - - - -
                        厚さ(mm) 2 - - - - - - - - - -

                        研削・研磨用ゴム砥石 ホイールのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました