(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TLA15R080L028-04S
直角肩荒加工用カッタ サブユニット TLA15-S ホルダー

直角肩荒加工用カッタ サブユニット TLA15-S TLA15R080L028-04S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
58,880円
税込単価
64,768円

【商品仕様】・ねじ止め式直角肩荒加工用ラフィングカッタ・サブユニット・TOMT...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    側面 / 溝
  • 仕上げ区分:
    粗・中粗加工
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    28
  • エア穴:
    あり
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • クーラント穴:
    あり

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

TLA15R080L028-04S の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途仕上げ区分全長 (L)最大切り込み深さ (Ad)シャンク径 (d)刃数
TLA15R080L028-04S側面/溝粗・中粗加工43mm28mm27mm4枚
TLA15R100L028-05S側面/溝粗・中粗加工46mm28mm33mm5枚

型番リスト

型番
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
寸法 φDc(mm)
寸法 Lf(mm)
寸法 ΦDb(mm)
インサート数(個)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLA15R080L028-04S

43
27
4
80
28.2
77.6
8
650
10

1個

58,880( 64,768円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじ止め式直角肩荒加工用ラフィングカッタ
・サブユニット
・TOMT15形インサート使用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

TLA15R080L028-04Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直角肩荒加工用カッタ サブユニット TLA15-Sの型番TLA15R080L028-04Sのページです。
型番TLA15R080L028-04Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直角肩荒加工用カッタ サブユニット TLA15-S

直角肩荒加工用カッタ サブユニット TLA15-S

    直角肩荒加工用カッタ メインユニット TLA15-M

    直角肩荒加工用カッタ メインユニット TLA15-M

      小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S

      小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S

        コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA

        コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA

          メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック
          通常価格 58,880円 156,140円 21,100円 39,076円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~  
          加工用途 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 平面 / 側面 / 溝
          仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - -
          最大切り込み深さ (Ad)(mm) 28 - 6 5.5
          エア穴 あり あり なし -
          CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D - -

          直角肩荒加工用カッタ サブユニット TLA15-Sのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          TLA15R100L028-05S
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?全長 (L)
          (mm)
          シャンク径 (d)
          (mm)
          刃数
          (枚)
          寸法 φDc
          (mm)
          寸法 Lf
          (mm)
          寸法 ΦDb
          (mm)
          インサート数
          (個)
          質量
          (g)

          71,950円

          ( 79,145円 )
          1個 -

          1日目

          10463351002897.2101050

          カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました