(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直角肩荒加工用カッタ TLA10

直角肩荒加工用カッタ TLA10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
158,460円 ~ 169,280円
税込価格
174,306円 ~ 186,208円

【商品仕様】・ねじ止め式直角肩荒加工用ラフィングカッタ・TO*T10形インサー...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    側面 / 溝
  • 仕上げ区分:
    粗・中粗加工
  • 刃数(枚):
    4
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    54
  • エア穴:
    あり
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • インサート数(個):
    24
  • クーラント穴:
    あり

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品情報

製品仕様

型番加工用途仕上げ区分最大切り込み深さ (Ad)シャンク径 (d)刃数
TLA10R063L054M25.4-04側面/溝粗・中粗加工54mm25.4mm4枚
TLA10R063L054M27.0E04側面/溝粗・中粗加工54mm27mm4枚
TLA10R050L054M22.0E04側面/溝粗・中粗加工54mm22mm4枚

型番リスト

型番
シャンク径 (d)(mm)
寸法 φDc(mm)
寸法 Lf(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
寸法 ΦDb(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
50
75
20
6.3
10.4
47
640
10

1個

158,460( 174,306円 )

1日目

25.4
63
80
26
6
9.5
60
1260
10

1個

169,280( 186,208円 )

1日目

27
63
80
22
7
12.4
60
1250
10

1個

169,280( 186,208円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじ止め式直角肩荒加工用ラフィングカッタ
・TO*T10形インサート使用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直角肩荒加工用カッタ TLA10

直角肩荒加工用カッタ TLA10

    小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S

    小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S

      シュレッドミル  ヘリカルエンドミル

      シュレッドミル ヘリカルエンドミル

        ミル 肩削り用 TSP4000IA

        ミル 肩削り用 TSP4000IA

          コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA

          コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA

            高精度壁面加工用カッタ TPO11

            高精度壁面加工用カッタ TPO11

              ミーリング用ホルダ MFK型

              ミーリング用ホルダ MFK型

                コロミル590カッター

                コロミル590カッター

                  面取り加工用エンドミル TungQuad EASD05

                  面取り加工用エンドミル TungQuad EASD05

                    直角肩加工用ミル TungCap C-TLA

                    直角肩加工用ミル TungCap C-TLA

                      メーカー タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ サンドビック タンガロイ 京セラ サンドビック タンガロイ タンガロイ
                      通常価格 158,460円 21,100円 94,221円 58,210円 39,076円 41,760円 91,509円 91,800円 25,550円 174,690円
                      通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目  
                      加工用途 側面 / 溝 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 側面 / 傾斜切り込み 平面 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他 平面 平面 / 側面 面取り 側面 / 溝
                      仕上げ区分 粗・中粗加工 - 仕上げ加工 - - - - 仕上げ加工 - -
                      刃数(枚) 4 - - - - - - - - -
                      最大切り込み深さ (Ad)(mm) 54 6 - 10 5.5 10.6 - - - -
                      エア穴 あり なし - - - あり - - - -

                      直角肩荒加工用カッタ TLA10のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました