【特長】・非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなど...
【特長】
・非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます
・切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます
・ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています
・推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です
・表面がラボ・実験用として最適な耐食・耐薬品性、耐熱性、防水性のある極薄厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと厚さ約0.2mmの塩化ビニル(PVC)フィルムを圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています
アズワン ふっ素樹脂粘着シートの型番62-6248-72のページです。
型番62-6248-72に関する仕様情報を記載しております。