(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン アルミ粘着シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン アルミ粘着シート

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
119,072円
税込単価
130,979円

【特長】・非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなど...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【その他】その他
  • 幅(mm):
    635
  • 長さ(mm):
    4500
  • 詳細タイプ:
    アルミ粘着シート
  • 使用温度(℃):
    10~204

型番

62-6248-71 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-6248-71

1個

119,072( 130,979円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。
・切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。
・ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。
・推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。
・表面がふっ素樹脂粘着シートと同じ厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズワン アルミ粘着シートの型番62-6248-71のページです。
型番62-6248-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン アルミ粘着シート

アズワン アルミ粘着シート

    アイシス アルミ粘着シート

    アイシス アルミ粘着シート

      アズワン ふっ素樹脂粘着シート

      アズワン ふっ素樹脂粘着シート

        アイシス ふっ素樹脂粘着シート

        アイシス ふっ素樹脂粘着シート

          PTFE粘着シート JPPT2515

          PTFE粘着シート JPPT2515

            ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 2㎜ 大きさ 500×500㎜

            ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 2㎜ 大きさ 500×500㎜

              ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 3㎜ 大きさ 500×500㎜

              ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 3㎜ 大きさ 500×500㎜

                ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜

                ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜

                  ふっ素樹脂シート 厚さ2㎜ 500×500

                  ふっ素樹脂シート 厚さ2㎜ 500×500

                    ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492

                    ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492

                      FEP粘着シート NRシリーズ

                      FEP粘着シート NRシリーズ

                        FEP粘着シートフィルム 5008-06

                        FEP粘着シートフィルム 5008-06

                          ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.2

                          ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.2

                            メーカー アズワン アイシス アズワン アイシス 三商 ケニス ケニス ケニス 三商 ケニス フロンケミカル フロンケミカル ケニス
                            通常価格 119,072円 119,072円 101,000円 95,315円 109,589円 16,878円 24,929円 9,120円 17,010円 5,432円 61,000円 207,000円 2,755円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   1日目   10日目   6日目   6日目   4日目   12日目   9日目   7日目   10日目   7日目  
                            商品タイプ シート - シート - - - - - - - - - -
                            材質 【その他】その他 - - - - - - - - - 【樹脂】ふっ素樹脂 - -
                            幅(mm) 635 - 635 - - - - - - - 1130 - -
                            長さ(mm) 4500 - 4500 - - - - - - - 1000 - -
                            詳細タイプ アルミ粘着シート - ふっ素樹脂粘着シート - - - - - - - - - -

                            アズワン アルミ粘着シートのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金属棚の下敷き
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/27
                            液体系の物を収納している金属棚の下敷きに使いました。
                            シートは貼りやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました