(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

細胞培養ペトリディッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-7364-11
細胞培養ペトリディッシュ サイボウバイヨウペトリディッシュ 150460

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,948円
税込単価
26,343円

無毒性・パイロジェンフリーです。受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャーレ・ディッシュ
  • 滅菌:
    γ線滅菌済
  • 材質:
    PS(ポリスチレン)
  • 表面処理:
    Nunclon(TM)Delta処理

型番

1-7364-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-7364-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
容量(ml)
培養面積(mm2)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7364-11

Φ40×13
3
8.8
1箱(10個/包×50包)

1個

23,948( 26,343円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

無毒性・パイロジェンフリーです。
受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。
通気性を維持するためのベントが付いています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細胞培養ペトリディッシュの型番1-7364-11のページです。
型番1-7364-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細胞培養ペトリディッシュ

細胞培養ペトリディッシュ

    ミリポア EZ-Stream EZSTREAM1

    ミリポア EZ-Stream EZSTREAM1

      組織培養用ディッシュ(IWAKI) ポリスチレン

      組織培養用ディッシュ(IWAKI) ポリスチレン

        栄研 サンプルパック KA1000 1000入

        栄研 サンプルパック KA1000 1000入

          メーカー アズワン 三商 ケニス 三商
          通常価格 16,689円 254,898円 20,079円 16,125円
          通常出荷日 1日目   5日目   7日目~   4日目  
          商品タイプ シャーレ・ディッシュ - シャーレ・ディッシュ -
          滅菌 γ線滅菌済 - - -
          材質 PS(ポリスチレン) - - -
          表面処理 Nunclon(TM)Delta処理 - - -

          細胞培養ペトリディッシュのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          1-7364-12
          1-7364-13
          1-7364-15
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (mm)
          容量
          (ml)
          培養面積(mm2) 内容量

          16,689円

          ( 18,358円 )
          1個 あり

          1日目

          Φ60×16521.51箱(10個/包×28包)

          18,041円

          ( 19,845円 )
          1個 あり

          1日目

          Φ95×1712.556.71箱(10個/包×15包)

          25,589円

          ( 28,148円 )
          1個 あり

          1日目

          Φ145×21351451箱(10個/包×8包)

          シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました