(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーム型ロードセル LC5206-T001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビーム型ロードセル LC5206-T001

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,160円
税込価格
45,276円

【特長】・タンク・フロアスケール用ビーム型ロードセル・取付け容易なフロアスケー...

詳細情報を確認する

型番

62-3149-66 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

62-3149-66

1個

41,160( 45,276円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンク・フロアスケール用ビーム型ロードセル
・取付け容易なフロアスケール、タンクスケール向き。
・耐衝撃性を向上。
・引張り・圧縮の両用。
・零点の温度影響:0.07%ofR.O./10℃
・出力の温度影響:0.02%ofLoad/10℃Typ.
・ケーブル太さ/長さ:φ6/5m
・防塵・防水性:IP67
【商品仕様】
・外形寸法:(W)44×(D)44×(H)185mm
・定格容量:10kN(1.020t)
・定格出力:2.0394mV/V±0.2%
・許容過負荷:200%ofR.C.、限界過負荷:200%ofR.C.
・総合誤差:0.02%ofR.O.
・推奨印加電圧:DC5~12V、最大印加電圧:DC15V
・零バランス:±1%ofR.O.
・入力端子間抵抗:約400Ω
・出力端子間抵抗:350±3.5Ω
・絶縁抵抗:5000MΩ/DC50V
・温度補償範囲:-10℃~60℃
・JANコード:4981046614320
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーム型ロードセル LC5206-T001

ビーム型ロードセル LC5206-T001

    ビーム型ロードセル IP67

    ビーム型ロードセル IP67

      ビーム型ロードセル LC5223シリーズ

      ビーム型ロードセル LC5223シリーズ

        S字型ステンレス製ロードセル IP67

        S字型ステンレス製ロードセル IP67

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 41,160円 75,460円 32,818円 38,220円
          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目  

          ビーム型ロードセル LC5206-T001のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました