(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AD4408A インジケーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AD4408A インジケーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,200円
税込単価
97,020円

【特長】・振動に強いウェイングインジケータ。新開発ハイパフォーマンスデジタルフ...

詳細情報を確認する

型番

62-3147-73 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3147-73

1個

88,200( 97,020円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動に強いウェイングインジケータ。新開発ハイパフォーマンスデジタルフィルタ搭載。
・各種フィールドネットワーク(フィールドバス)モジュールが装着可能。
・高速(100回/秒)・高精度。
・軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適。
・表示部防塵・防水(パネルマウント時)。
・JISB7611-2:2009対応(レベルH)
【商品仕様】
・入力感度:0.15μV/D以上
・ゼロ調整範囲:-35mV~35mV
・ロードセル印加電圧:DC5V±5%、120mA、リモートセンシング機能付
・最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能
・温度係数:ゼロ点±0.02μV/℃Typ.、±0.1μV/℃Max.、スパン±3ppm/℃Typ.、±15ppm/℃Max.
・非直線性:0.005%ofF.S.
・JANコード:4981046618731
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AD4408A インジケーターの型番62-3147-73のページです。
型番62-3147-73に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AD4408A インジケーター

AD4408A インジケーター

    AD4410 ウェイングインジケーター

    AD4410 ウェイングインジケーター

      AD4530JA インジケーター

      AD4530JA インジケーター

        カウンティングスケール HC-Kiシリーズ

        カウンティングスケール HC-Kiシリーズ

          AD4402D インジケーター

          AD4402D インジケーター

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 88,200円 90,160円 12,800円 44,752円 127,400円
            通常出荷日 8日目   19日目   1日目   1日目   8日目  

            AD4408A インジケーターのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました