(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AD4405AJA インジケーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AD4405AJA インジケーター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
83,300円
税込価格
91,630円

【特長】・プリンタを内蔵したウェイングインジケータ・ドットマトリックス式プリン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • オプション品:
    その他
  • 電源(V):
    DC5
  • 品名:
    インジケーター
  • 仕様:
    リモートセンシング機能付

型番

62-3147-60 解除

Loading...

【特長】
・プリンタを内蔵したウェイングインジケータ
・ドットマトリックス式プリンタを内蔵。1行16文字の印字が可能。印字項目は計量値のほか、風袋値、累計値、コード番号等や、カレンダー内蔵のため日付や時刻の印字も可能
・印字形態が自由に選べるUFC機能にも対応。
・高さ20mmの蛍光表示管を採用。テンキイを採用。
・卓上での使用はもちろん、パネルマウントキット使用で制御盤等への組み込みも可能。
【商品仕様】
・入力感度:0.15μV/D以上
・ゼロ調整範囲:-35mV~35mV
・ロードセル印加電圧:DC5V±5%、60mA、リモートセンシング機能付
・最大ロードセル数:350Ωロードセル4個まで接続可能
・温度係数:ゼロ点±0.02μV/℃Typ.、±0.1μV/℃Max.、スパン±3ppm/℃Typ.、±15ppm/℃Max.
・非直線性:0.005%ofF.S.
・JANコード:4981046618533
・内容量:1個
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

62-3147-60

1個

83,300( 91,630円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリンタを内蔵したウェイングインジケータ
・ドットマトリックス式プリンタを内蔵。1行16文字の印字が可能。印字項目は計量値のほか、風袋値、累計値、コード番号等や、カレンダー内蔵のため日付や時刻の印字も可能
・印字形態が自由に選べるUFC機能にも対応。
・高さ20mmの蛍光表示管を採用。テンキイを採用。
・卓上での使用はもちろん、パネルマウントキット使用で制御盤等への組み込みも可能。
【商品仕様】
・入力感度:0.15μV/D以上
・ゼロ調整範囲:-35mV~35mV
・ロードセル印加電圧:DC5V±5%、60mA、リモートセンシング機能付
・最大ロードセル数:350Ωロードセル4個まで接続可能
・温度係数:ゼロ点±0.02μV/℃Typ.、±0.1μV/℃Max.、スパン±3ppm/℃Typ.、±15ppm/℃Max.
・非直線性:0.005%ofF.S.
・JANコード:4981046618533
・内容量:1個

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AD4405AJA インジケーター

AD4405AJA インジケーター

    AD4402D インジケーター

    AD4402D インジケーター

      AD4530JA インジケーター

      AD4530JA インジケーター

        AD4410 ウェイングインジケーター

        AD4410 ウェイングインジケーター

          AD4408A インジケーター

          AD4408A インジケーター

            防塵・防水デジタル台はかり SW

            防塵・防水デジタル台はかり SW

              AD-4530/AD-4531B用リレー出力、RS-485入出力、アナログ出力 AD4530-237JA

              AD-4530/AD-4531B用リレー出力、RS-485入出力、アナログ出力 AD4530-237JA

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 83,300円 127,400円 12,800円 90,160円 88,200円 154,989円 12,000円
                通常出荷日 8日目   8日目   1日目   19日目   8日目   8日目~   8日目  
                商品タイプ その他 - - - - - -
                オプション品 その他 - - - - - -
                電源(V) DC5 - - - - - -
                品名 インジケーター - - - - - -
                仕様 リモートセンシング機能付 - - - - - -

                AD4405AJA インジケーターのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました