(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AD4402D インジケーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AD4402D インジケーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
127,400円
税込単価
140,140円

【特長】・フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パ...

詳細情報を確認する

型番

62-3147-51 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3147-51

1個

127,400( 140,140円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。
・多機能タイプデジタル指示計。
・大型表示部。
・制御盤に最適なコンパクトサイズ。
・豊富な計量シーケンスを装備。
・制御用入出力。
・多種配合等に便利なコード別メモリ。
・RS-485を標準装備。
・外部セットアップ機能。
・電源はDC24V。
・フィールドバスに対応(オプション)
【商品仕様】
・入力感度:0.3μV/D以上
・ゼロ調整範囲:0mV~20mV
・ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付
・最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能
・温度係数:ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±8ppm/℃Typ.
・非直線性:0.01%ofF.S.
・オプションボードは3点まで同時装着可能
・JANコード:4981046041409
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AD4402D インジケーターの型番62-3147-51のページです。
型番62-3147-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AD4402D インジケーター

AD4402D インジケーター

    AD4530JA インジケーター

    AD4530JA インジケーター

      AD4408A インジケーター

      AD4408A インジケーター

        AD4405AJA インジケーター

        AD4405AJA インジケーター

          AD4410 ウェイングインジケーター

          AD4410 ウェイングインジケーター

            AD-4530/AD-4531B用リレー出力、RS-485入出力、アナログ出力 AD4530-237JA

            AD-4530/AD-4531B用リレー出力、RS-485入出力、アナログ出力 AD4530-237JA

              密閉構造型ロードセル IP67

              密閉構造型ロードセル IP67

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 127,400円 12,800円 88,200円 83,300円 90,160円 12,000円 215,600円
                通常出荷日 8日目   1日目   8日目   8日目   19日目   8日目   15日目  

                AD4402D インジケーターのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました