(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AD1672 卓上風防

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AD1672 卓上風防

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
105,840円
税込単価
116,424円

【特長】・風の影響を遮断。・分析機器を風の対流や温度変化から守ります。・より高...

詳細情報を確認する

型番

62-3146-68 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3146-68

1個

105,840( 116,424円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風の影響を遮断。
・分析機器を風の対流や温度変化から守ります。
・より高精度な計量が可能に。
【商品仕様】
・外形寸法:(W)680×(D)600×(H)720mm
・イ開口部寸法:648×270(H)mm
・標準付属品:取扱説明書
・JANコード:4981046606998
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AD1672 卓上風防の型番62-3146-68のページです。
型番62-3146-68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AD1672 卓上風防

AD1672 卓上風防

    A&D 天秤用卓上風防 AD-1672

    A&D 天秤用卓上風防 AD-1672

      電子分析天びん GHシリーズ

      電子分析天びん GHシリーズ

        分析用電子天秤 HRシリーズ

        分析用電子天秤 HRシリーズ

          A&D 天秤用卓上風防 AD-1672A

          A&D 天秤用卓上風防 AD-1672A

            分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101

            分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101

              メーカー アズワン 三商 エー・アンド・デイ 三商 三商 アズワン
              通常価格 105,840円 108,000円 133,625円 223,257円 128,660円 157,361円
              通常出荷日 8日目   19日目   10日目~   6日目   19日目   1日目~  

              天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました