(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌羽根(羽根のみ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ふっ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌羽根(羽根のみ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,124円
税込単価
38,636円

【特長】・スクリュー型になった撹拌羽根・羽根はネジ締め固定の為、付属のスパナに...

詳細情報を確認する

型番

62-7029-24 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-7029-24

1個

35,124( 38,636円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリュー型になった撹拌羽根
・羽根はネジ締め固定の為、付属のスパナにて脱着が容易に行えます
・羽根の高さ調整が可能
【商品仕様】
・材質:PTFE、軸受部/PEEK(ふっ素樹脂製の軸受けをご希望の場合、NR2680-010をご購入下さい)
・取付可能撹拌シャフト径(mm):φ8
・羽根径(mm):φ100
・羽根高さ(mm):25
・JANコード:4589708458307
・内容量:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌羽根(羽根のみ)の型番62-7029-24のページです。
型番62-7029-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌羽根(羽根のみ)

ふっ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌羽根(羽根のみ)

    PTFE3枚羽根スクリュー型撹拌棒

    PTFE3枚羽根スクリュー型撹拌棒

      PTFE被覆撹拌棒(羽根付)(PTFE)500mm8×100

      PTFE被覆撹拌棒(羽根付)(PTFE)500mm8×100

        PTFEジェット型撹拌棒 800mm(全長 800mm)

        PTFEジェット型撹拌棒 800mm(全長 800mm)

          オールPTFE撹拌シャフト 300mm/400mm

          オールPTFE撹拌シャフト 300mm/400mm

            スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径80㎜

            スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径80㎜

              PTFEジェット型撹拌棒 800mm(TGK)

              PTFEジェット型撹拌棒 800mm(TGK)

                メーカー アズワン アズワン コクゴ 東京硝子器械 コクゴ 三商 フロン工業
                通常価格 35,124円 45,927円 15,508円 33,666円 7,700円 10,000円 33,666円
                通常出荷日 12日目   8日目   7日目   15日目   7日目   10日目   6日目  

                ふっ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌羽根(羽根のみ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました