(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カウンタークロス薄手タイプ ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カウンタークロス薄手タイプ ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,074円
税込単価
22,081円

【特長】・抗菌加工でしっかり拭けるふきんです。・4色あり食品工場で使い分けも可...

詳細情報を確認する

型番

61-0407-42 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0407-42

1個

20,074( 22,081円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌加工でしっかり拭けるふきんです。
・4色あり食品工場で使い分けも可能
【商品仕様】
・ケース入数:6箱(1箱100枚)
・シートサイズ:350×600mm
・素材:レーヨン不織布
・JANコード:4901750654337

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カウンタークロス薄手タイプ ブルーの型番61-0407-42のページです。
型番61-0407-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カウンタークロス薄手タイプ ブルー

カウンタークロス薄手タイプ ブルー

    カウンタークロス(レーヨン100%)

    カウンタークロス(レーヨン100%)

      350x300mm カウンタークロス

      350x300mm カウンタークロス

        ベンコット PS-2 (14400枚入)

        ベンコット PS-2 (14400枚入)

          ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク

          ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク

            クレシアカウンタークロス

            クレシアカウンタークロス

              ハイジェネハンディワイパー 62101 青

              ハイジェネハンディワイパー 62101 青

                橋本 RPワイプ 4つ折 285×380 50枚×18袋/箱 900枚

                橋本 RPワイプ 4つ折 285×380 50枚×18袋/箱 900枚

                  クレシア JK クリーンクロス 65100

                  クレシア JK クリーンクロス 65100

                    キムタオル用ディスペンサ

                    キムタオル用ディスペンサ

                      クリーンワイパー LF-33C

                      クリーンワイパー LF-33C

                        ツカサ ツカサワイパーPRO TW-40

                        ツカサ ツカサワイパーPRO TW-40

                          エリエール プロワイプストロングタオルE50ブルーハンディ 100枚×25パック

                          エリエール プロワイプストロングタオルE50ブルーハンディ 100枚×25パック

                            メーカー アズワン エスコ エスコ 小津産業 アズワン ケニス アズワン 橋本クロス 日本製紙クレシア ケニス ケニス 司化成工業 エリエール
                            通常価格 20,074円 2,687円 1,350円 46,691円 11,200円 21,318円 1,810円 12,105円 25,775円 3,626円 740円 13,820円 13,869円
                            通常出荷日 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   4日目   1日目   2日目  

                            カウンタークロス薄手タイプ ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました