(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,537円
税込単価
30,291円

【特長】・医療用機器ワイピング用のポップアップ品です。・旭化成せんいのベンリー...

詳細情報を確認する

型番

61-3510-09 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3510-09

1個

27,537( 30,291円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・医療用機器ワイピング用のポップアップ品です。
・旭化成せんいのベンリーゼ使用。
【商品仕様】
・材質:ベンリーゼ
・規格:290×290mm4折り
・入数:1ケース(100枚/箱×24箱)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズワン ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)の型番61-3510-09のページです。
型番61-3510-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

アズワン ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

    小津産業 ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

    小津産業 ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

      アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

      アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

        小津産業 シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

        小津産業 シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

          リリナータオル

          リリナータオル

            ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

            ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

              リリナータオル L 340×600mm 4折り 50枚/袋×12袋

              リリナータオル L 340×600mm 4折り 50枚/袋×12袋

                ベンコット M-1(ケース)

                ベンコット M-1(ケース)

                  キムタオルホワイト 61011

                  キムタオルホワイト 61011

                    リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束

                    リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束

                      工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

                      工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

                        小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                        小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                          ベンコット M-3Ⅱ

                          ベンコット M-3Ⅱ

                            メーカー アズワン 小津産業 アズワン 小津産業 アズワン ケニス 小津産業 ケニス ケニス 小津産業 エスコ 小津産業 ケニス
                            通常価格 27,537円 26,801円 25,650円 24,983円 17,100円 26,728円 29,092円 21,581円 621円 18,012円 8,031円 24,379円 1,000円
                            通常出荷日 7日目   7日目   10日目   10日目   7日目   4日目   7日目   4日目   4日目   7日目   1日目   当日出荷可能 8日目   4日目  

                            アズワン ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました