(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,650円 25,313円
税込単価
28,215円 27,844円

【特長】・医療用機器ワイピング用の手のひらサイズのポップアップ品です。・旭化成...

詳細情報を確認する

型番

61-3510-10 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3510-10

1個

25,650円

25,313

( 27,844円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・医療用機器ワイピング用の手のひらサイズのポップアップ品です。
・旭化成せんいのベンリーゼ使用。
【商品仕様】
・材質:ベンリーゼ
・規格:260×210mm4折り
・入数:1ケース(100枚/箱×30箱)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)の型番61-3510-10のページです。
型番61-3510-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

    キムワイプ 200S(ケース)

    キムワイプ 200S(ケース)

      キムワイプ 200S

      キムワイプ 200S

        (小分け)キムワイプ

        (小分け)キムワイプ

          218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)

          218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)

            エリエール ペーパータオル

            エリエール ペーパータオル

              キムワイプS-250 リントガード 1ケース

              キムワイプS-250 リントガード 1ケース

                クリーンテックスレギュラー

                クリーンテックスレギュラー

                  キムワイプ S-200

                  キムワイプ S-200

                    130x198mm 工業用ワイパー

                    130x198mm 工業用ワイパー

                      アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                      アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                        メーカー アズワン ケニス ケニス アズワン エスコ エリエール アズワン アズワン 日本製紙クレシア エスコ アズワン
                        通常価格 25,650円 15,120円 249円 240円 304円 7,209円 13,957円 9,378円 7,091円 210円 24,379円
                        通常出荷日 10日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 8日目  

                        アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました