(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
690円
税込単価
759円

【特長】・衛生面を重視したポリパック仕様です。【商品仕様】・型番:61030・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホワイトタイプです。

型番

6-8512-02-52 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-8512-02-52

10個

690( 759円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生面を重視したポリパック仕様です。
【商品仕様】
・型番:61030
・材質:パルプ100%
・タイプ:ポリパック
・シートサイズ:380mm×330mm
・入数:1袋(50枚入)

(i)ご注意

  • ホワイトタイプです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)の型番6-8512-02-52のページです。
型番6-8512-02-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)

(小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)

    キムタオルホワイト 61030

    キムタオルホワイト 61030

      工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

      工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

        紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)

        紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)

          工業用ペーパータオル(キムワイプ)

          工業用ペーパータオル(キムワイプ)

            キムワイプ 100L(ケース)

            キムワイプ 100L(ケース)

              380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)

              380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)

                キムタオルホワイト 61030(ケース)

                キムタオルホワイト 61030(ケース)

                  230x248mm ペーパータオル(パルプ100%)

                  230x248mm ペーパータオル(パルプ100%)

                    クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)

                    クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)

                      230x248mm ペーパータオル(パルプ100% 無漂白タイプ)

                      230x248mm ペーパータオル(パルプ100% 無漂白タイプ)

                        エリエール ソフトタフタオル未晒し 50枚×24 703356

                        エリエール ソフトタフタオル未晒し 50枚×24 703356

                          218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)

                          218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)

                            メーカー アズワン ケニス エスコ ミスミ エスコ ケニス エスコ ケニス エスコ アズワン エスコ 三商 エスコ
                            通常価格 690円 652円 8,031円 8,800円 255円 14,040円 630円 10,690円 350円 8,070円 335円 11,279円 304円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能

                            (小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました