(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

注水型マルチのぼりスタンド Q型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

注水型マルチのぼりスタンド Q型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・裏面に専用スタンドキャップが収納できます。【商品仕様】・材質:ポリエ...

詳細情報を確認する

型番

61-9939-86 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9939-86

1個

5,000( 5,500円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面に専用スタンドキャップが収納できます。
【商品仕様】
・材質:ポリエチレン
・サイズ:W430×D430×H280mm
・重量:1.5kg
・満水時:約21.5kg
・色:アイボリー
・※ノボリ用ポールΦ20~25mmに対応しています。
・JANコード:4932134222842
・内容量:1台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

注水型マルチのぼりスタンド Q型の型番61-9939-86のページです。
型番61-9939-86に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

注水型マルチのぼりスタンド Q型

注水型マルチのぼりスタンド Q型

    注水型マルチのぼりスタンド Q型 日本緑十字社

    注水型マルチのぼりスタンド Q型 日本緑十字社

      ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170

      ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170

        桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

        桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

          ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

          ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

            ノボリ用ストッパー からみつき防止

            ノボリ用ストッパー からみつき防止

              ユニット 顔写真用ビニールケース 軟質ビニール 125×750mm

              ユニット 顔写真用ビニールケース 軟質ビニール 125×750mm

                ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製

                ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製

                  メッシュ吹き流し

                  メッシュ吹き流し

                    国旗

                    国旗

                      安全標示旗 ロープセット

                      安全標示旗 ロープセット

                        ユニット スナップ 鉄製 24×79mm

                        ユニット スナップ 鉄製 24×79mm

                          標識ロープ-1 フラッグ標識

                          標識ロープ-1 フラッグ標識

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット アズワン ユニット 日本緑十字社 グリーンクロス ユタカメイク ユニット アズワン
                            通常価格 5,000円 4,999円 4,725円 1,047円 13,725円 835円 997円 460円 14,667円 1,077円 1,844円 644円 13,500円
                            通常出荷日 12日目   1日目   1日目~   4日目   6日目   1日目   4日目   7日目   7日目   2日目~   1日目   2日目   8日目  

                            注水型マルチのぼりスタンド Q型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました