(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外付けI/Oボックス BLG-IO-pro1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

外付けI/Oボックス BLG-IO-pro1

通常価格(税別)
29,962円
税込価格
32,958円

熟練工BC2と接続して、ネジ締め管理の簡易的な制御が可能に。簡単操作で幅広く活...

詳細情報を確認する

  • 添付品:
    40ピンコネクター1個、端子20個、ドライバーコード2m(6P)1本、取扱説明書
  • 消費電流(mA):
    30V/40(電動ドライバー用電源T-45BL又はT-70BL使用)
  • オープンコレクター出力(V/mA):
    最大40/40
  • 外観寸法(mm):
    表面パネル:195(W)×86(H)
  • 質量(g):
    635

型番

BLG-IO-PR01 解除

Loading...

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

BLG-IO-PR01

1個

29,962( 32,958円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

熟練工BC2と接続して、ネジ締め管理の簡易的な制御が可能に。簡単操作で幅広く活用できます。
【特長】
・ネジ締めエラーを検出し、回転灯との連動が可能です。
・パソコン(専用ソフト)との連携使用が出来ます。
・PLC制御のようなプログラム作成が不要です。
・ワークの有無でドライバー動作の制御が可能です。
・設定によりネジ締めエラー時にドライバー動作を停止します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外付けI/Oボックス BLG-IO-pro1

外付けI/Oボックス BLG-IO-pro1

    スクリューフィーダー No.VSF-5

    スクリューフィーダー No.VSF-5

      2.0-6.0mm 9本組六角軸ステンレス用ドリル(CO-HSS)

      2.0-6.0mm 9本組六角軸ステンレス用ドリル(CO-HSS)

        8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10

        8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10

          3.4-8.5mm 7本組コンクリート用振動ドリル

          3.4-8.5mm 7本組コンクリート用振動ドリル

            アングルアタッチメント ANGLV-Z-CH1

            アングルアタッチメント ANGLV-Z-CH1

              8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827WA-1A

              8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827WA-1A

                メーカー ハイオス ベッセル エスコ エスコ エスコ ハイオス エスコ
                通常価格 29,962円 84,000円 13,900円 11,700円 5,760円 21,496円 12,680円
                通常出荷日 8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                添付品 40ピンコネクター1個、端子20個、ドライバーコード2m(6P)1本、取扱説明書 - - - - - -
                消費電流(mA) 30V/40(電動ドライバー用電源T-45BL又はT-70BL使用) - - - - - -
                オープンコレクター出力(V/mA) 最大40/40 - - - - - -
                外観寸法(mm) 表面パネル:195(W)×86(H) - - - - - -
                質量(g) 635 - - - - - -

                外付けI/Oボックス BLG-IO-pro1のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました