(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サクションドライバー BLFQシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクションドライバー BLFQシリーズ

通常価格(税別)
86,701円
税込価格
95,371円

【特長】・負圧により、ねじを吸い付けねじ拾いの手間を省きます。・ステンレスのよ...

詳細情報を確認する

  • 出力トルク(N・m):
    0.3~1
  • 適合ねじ:小ねじ(mm):
    2~3
  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm):
    2~2.6
  • 回転速度(min⁻¹):
    HI:660~940、LOW:115~320
  • トルク切替:
    無段階調整
  • ビット受け口 ハイオスシャンク(標準):
    H5と5HEX(両用受口)
  • 適合電源:
    BLT-AY-61
  • 添付品:
    ドライバーコード3m(10p)

(i)ご注意

  • ドライバーのビット受け口が六角シャンク対辺6.35mm(1/4HEX)の場合は、サクションアタッチメントはご使用できません。

型番

BLFQ-5000 解除

Loading...

【特長】
・負圧により、ねじを吸い付けねじ拾いの手間を省きます。
・ステンレスのような非鉄金属系のねじも吸着でき、効率の良い作業ができます。
・また、ねじ締め工程に生じる粉塵の除去も可能です。
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

BLFQ-5000

1個

86,701( 95,371円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・負圧により、ねじを吸い付けねじ拾いの手間を省きます。
・ステンレスのような非鉄金属系のねじも吸着でき、効率の良い作業ができます。
・また、ねじ締め工程に生じる粉塵の除去も可能です。

(i)ご注意

  • ドライバーのビット受け口が六角シャンク対辺6.35mm(1/4HEX)の場合は、サクションアタッチメントはご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サクションドライバー BLFQシリーズ

サクションドライバー BLFQシリーズ

    ブラシ付き自動機用ドライバー

    ブラシ付き自動機用ドライバー

      超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ

      超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ

        スミヨセアダプター

        スミヨセアダプター

          ブラシレスドライバーBLシリーズ

          ブラシレスドライバーBLシリーズ

            ブラシレスドライバーBLGシリーズ

            ブラシレスドライバーBLGシリーズ

              超高トルク型電動ドライバー TBNシリーズ

              超高トルク型電動ドライバー TBNシリーズ

                普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

                普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

                  自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

                  自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

                    メーカー ハイオス ハイオス キリウス ボッシュ ハイオス ハイオス キリウス 日東工器 日東工器
                    通常価格 86,701円 30,564円 61,635円 1,361円 38,108円 33,376円 65,621円 7,999円 14,650円
                    通常出荷日 8日目   19日目   3日目~   4日目   9日目~   9日目~   4日目~   1日目~   6日目  
                    出力トルク(N・m) 0.3~1 - - - - - - - -
                    適合ねじ:小ねじ(mm) 2~3 - - - - - - - -
                    適合ねじ:タッピンねじ(mm) 2~2.6 - - - - - - - -
                    回転速度(min⁻¹) HI:660~940、LOW:115~320 - - - - - - - -
                    トルク切替 無段階調整 無段階調整 - - 無段階調整 無段階調整 - - -

                    サクションドライバー BLFQシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました