(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーセーフプロ 702 保持ヒモ BS702

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビーセーフプロ 702 保持ヒモ BS702

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
446円
税込単価
491円

【特長】・ビーセーフプロ 982、315、389用の保持ひもです。・保護メガネ...

詳細情報を確認する

型番

61-3595-20 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3595-20

1個

446( 491円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビーセーフプロ 982、315、389用の保持ひもです。
・保護メガネ装着時のずれを防ぎ、動きの激しい作業や下向きの作業にも安定します。
・保護メガネの着脱が多い方に便利です。使用しない時は、首にかけておくことができるので、ポケットやケースで保管する際のレンズへのキズや紛失を防止します。
・保持ひもは強く引っ張るとつるから抜け、機械への巻き込まれなどを防ぎます。
【商品仕様】
・1本/袋
・長さ:約56cm
・JANコード:4560139793649
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビーセーフプロ 702 保持ヒモ BS702の型番61-3595-20のページです。
型番61-3595-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーセーフプロ 702 保持ヒモ BS702

ビーセーフプロ 702 保持ヒモ BS702

    ビーセーフプロ 701 保持ヒモ BS701

    ビーセーフプロ 701 保持ヒモ BS701

      ミドリ安全 VISION VERDE めがね用ポーチ

      ミドリ安全 VISION VERDE めがね用ポーチ

        ミドリ安全 VISION VERDE ゴグル用ポーチ

        ミドリ安全 VISION VERDE ゴグル用ポーチ

          ゴーグルクリップ

          ゴーグルクリップ

            セーフティグラス用オプション

            セーフティグラス用オプション

              GREENCROSS 安全メガネ

              GREENCROSS 安全メガネ

                安全メガネ BXTMルーペ付レンズ 11374/11375

                安全メガネ BXTMルーペ付レンズ 11374/11375

                  メガネ用ソフトケース

                  メガネ用ソフトケース

                    メガネ固定用バンド

                    メガネ固定用バンド

                      ヘルメット装着式 保護メガネ

                      ヘルメット装着式 保護メガネ

                        メガネ 5×8.03.11.00

                        メガネ 5×8.03.11.00

                          クリップ装着式 保護メガネ

                          クリップ装着式 保護メガネ

                            メーカー アズワン アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン トラスコ中山 アークランド グリーンクロス アズワン 山本光学 山本光学 OTOS 三商 OTOS
                            通常価格 446円 300円 458円 541円 340円 185円 637円 2,290円 850円 607円 2,060円 2,500円 2,227円
                            通常出荷日 8日目   1日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目  

                            ビーセーフプロ 702 保持ヒモ BS702のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました