(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取替式防じんマスク 1-4543-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

取替式防じんマスク 1-4543-12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

【特長】・防塵マスク用交換フィルターです。【商品仕様】・型番:フィルターRD-...

詳細情報を確認する

型番

1-4543-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4543-12

5個

1,600( 1,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵マスク用交換フィルターです。
【商品仕様】
・型番:フィルターRD-6
・仕様:2個1組
・JANコード:4984596176607
・内容量:2個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替式防じんマスク 1-4543-12の型番1-4543-12のページです。
型番1-4543-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取替式防じんマスク 1-4543-12

取替式防じんマスク 1-4543-12

    交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個)

    交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個)

      CA-104S/SO/HS 亜硫酸ガス・硫化水素用5入

      CA-104S/SO/HS 亜硫酸ガス・硫化水素用5入

        CA-104NII 亜硫酸ガス・硫化水素用 5個入

        CA-104NII 亜硫酸ガス・硫化水素用 5個入

          マスクフィルター(EA800MA-3~-5)

          マスクフィルター(EA800MA-3~-5)

            吸湿スポンジ 卵型

            吸湿スポンジ 卵型

              取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型

              取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型

                マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用)

                マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用)

                  取替え式防じんマスク(防毒マスク兼用面体・3M™)

                  取替え式防じんマスク(防毒マスク兼用面体・3M™)

                    取替式防じんマスク 3753-RS2

                    取替式防じんマスク 3753-RS2

                      防臭コンパクトマスク No.1560

                      防臭コンパクトマスク No.1560

                        防じんマスク DR33L・フィルターL

                        防じんマスク DR33L・フィルターL

                          メーカー アズワン エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ 興研 興研 エスコ アズワン スリーエムジャパン トーヨーセフティー アズワン
                          通常価格 1,600円 1,780円 3,630円 3,090円 1,630円 572円 2,080円 435円 819円 2,859円 566円 650円
                          通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 11日目   8日目   2日目   8日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   8日目   1日目  

                          取替式防じんマスク 1-4543-12のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました