(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AD3255-02 7MHz探触子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AD3255-02 7MHz探触子

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,018円
税込単価
29,720円

【特長】・超音波厚さ計AD-3255用7MHz探触子(標準付属探触子)・AD-...

詳細情報を確認する

型番

62-3150-63 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3150-63

1個

27,018( 29,720円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超音波厚さ計AD-3255用7MHz探触子(標準付属探触子)
・AD-3255に標準付属しています。
・パルス・エコーモードで使用可能
・薄物、管壁、媛曲面の厚さ計測に
【商品仕様】
・周波数:7MHz
・JANコード:4981046130905
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AD3255-02 7MHz探触子の型番62-3150-63のページです。
型番62-3150-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AD3255-02 7MHz探触子

AD3255-02 7MHz探触子

    AD3255-04 5MHz探触子

    AD3255-04 5MHz探触子

      AD3255-03 5MHz探触子

      AD3255-03 5MHz探触子

        スタッドファインダー

        スタッドファインダー

          マルチ探知機

          マルチ探知機

            ニオイセンサー

            ニオイセンサー

              携帯型金属探知器

              携帯型金属探知器

                1.00~300mm 超音波厚さ計

                1.00~300mm 超音波厚さ計

                  膜厚計 LZ-373

                  膜厚計 LZ-373

                    ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№1

                    ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№1

                      ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№6

                      ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№6

                        ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№5

                        ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№5

                          ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№4

                          ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№4

                            メーカー アズワン アズワン アズワン エスコ エスコ エスコ 竹中エンジニアリング エスコ 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 27,018円 39,200円 28,130円 5,580円 43,230円 137,000円 68,728円 98,620円 323,308円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   2日目   5日目   8日目   8日目   8日目   8日目  

                            AD3255-02 7MHz探触子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました