(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バブラー(III型)4252-30,容量(mL):30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バブラー(III型)4252-30,容量(mL):30

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,900円  特別価格 
税込価格
35,090円  特別価格 

【特長】・フィルター標準細孔は、G1(100~160μm) です。その他細孔に...

詳細情報を確認する

型番

62-2117-64 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

62-2117-64

1個

31,900円

31,561

( 34,717円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルター標準細孔は、G1(100~160μm) です。その他細孔についてはフィルター規格表を参照の上、ご指示ください。(希望フィルター細孔により価格が異なります。)
・L寸法は目安寸法です。
【商品仕様】
・容量(mL):30
・J:24/30
・D(φ):28
・d(φ):8
・L1:150
・L2:45
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バブラー(III型)4252-30,容量(mL):30

バブラー(III型)4252-30,容量(mL):30

    アズワン バブラー(III型)4252-30

    アズワン バブラー(III型)4252-30

      バブラー(Ⅱ型) 4250-30

      バブラー(Ⅱ型) 4250-30

        バブラー(Ⅰ型) 4248-30

        バブラー(Ⅰ型) 4248-30

          メーカー アズワン 旭製作所 旭製作所 旭製作所
          通常価格 31,900円 31,900円 31,900円 31,900円
          通常出荷日 19日目   19日目   26日目   19日目  

          バブラー(III型)4252-30,容量(mL):30のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました