(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日常点検用分銅セット

日常点検用分銅セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,942円
税込単価
30,736円

【特長】・日常点検シート付きですので、すぐに使用できます・分銅等級M1級セット

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • JANコード:
    4589638166013
  • 材質:
    マルテンサイト系ステンレス鋼
  • 詳細:
    分銅セット
  • セット内容:
    200g×2個、100g×2個、50g×1個、20g×2個、10g×1個、5g×1個、2g×2個、1g×1個、ピンセット、作業用布手袋、プラスチックケース、日常点検シート
  • 入数:
    1個

型番

7-3971-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-3971-01

1個

1個

27,942( 30,736円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日常点検シート付きですので、すぐに使用できます
・分銅等級M1級セット

商品情報

製品仕様

型番主要用途種類JANコード材質
7-3971-01周辺機器オプション4589638166013マルテンサイト系ステンレス鋼

Loading...

7-3971-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日常点検用分銅セットの型番7-3971-01のページです。
型番7-3971-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日常点検用分銅セット

日常点検用分銅セット

    定量計量専用機"パックナビ"(取引証明用)

    定量計量専用機"パックナビ"(取引証明用)

      定量計量専用機“パックナビ”

      定量計量専用機“パックナビ”

        セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W

        セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W

          デジタルソーラークッキングスケール SD-004

          デジタルソーラークッキングスケール SD-004

            家庭用デジタルホームスケール UH-3305-WRG

            家庭用デジタルホームスケール UH-3305-WRG

              シングルポイント型ロードセル LC-4101

              シングルポイント型ロードセル LC-4101

                シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズ

                シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズ

                  デジタルクッキングスケール KD-410

                  デジタルクッキングスケール KD-410

                    卓上除振台 VAM型

                    卓上除振台 VAM型

                      パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

                      パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

                        パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

                        パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

                          洗えるクッキングスケール KWシリーズ

                          洗えるクッキングスケール KWシリーズ

                            メーカー アズワン 大和製衡 大和製衡 大和製衡 タニタ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ アズワン 村上衡器 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ アズワン
                            通常価格 27,942円 40,910円 40,910円 71,595円 4,000円 2,753円 18,063円 38,045円 3,000円 94,758円 61,923円 49,436円 6,865円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   5日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目~   9日目   16日目   16日目   1日目~  
                            主要用途 周辺機器 はかり はかり 周辺機器 はかり はかり はかり はかり - 周辺機器 はかり はかり -
                            種類 オプション 本体 本体 オプション 本体 本体 - - - オプション 本体 本体 -
                            JANコード 4589638166013 - - - - - - - - - - - -
                            材質 マルテンサイト系ステンレス鋼 - - - - - - - - - - - -
                            詳細 分銅セット - - - - - - - - - - - -

                            日常点検用分銅セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました