(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

竹ブラシ 重慶

竹ブラシ 重慶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
190円
税込単価
209円

竹ブラシ 重慶【特長】細部のホコリ払いや、接着剤の塗布に最適です。【毛材】豚毛

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    豚毛
  • タイプ:
    竹柄ブラシ
  • 詳細タイプ:
    200mm
  • JANコード:
    4905533151570
  • パッケージ寸法 幅(mm):
    15
  • パッケージ寸法 高さ(mm):
    200
  • パッケージ寸法 奥行(mm):
    19
  • 質量(g):
    15
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。

型番

301261-0200 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301261-0200

1本

10個

190( 209円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

竹ブラシ 重慶
【特長】
細部のホコリ払いや、接着剤の塗布に最適です。
【毛材】豚毛

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。

商品情報

製品仕様

型番毛材タイプ詳細タイプパッケージ寸法 幅パッケージ寸法 高さパッケージ寸法 奥行質量
301261-0200豚毛竹柄ブラシ200mm15mm200mm90mm15g

Loading...

301261-0200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

竹ブラシ 重慶の型番301261-0200のページです。
型番301261-0200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

竹ブラシ 重慶

竹ブラシ 重慶

    真鍮ブラシ

    真鍮ブラシ

      メーカー ハンディ・クラウン コーワ
      通常価格 190円 1,623円
      通常出荷日 3日目   2日目  
      毛材 豚毛 真鍮線
      タイプ 竹柄ブラシ -
      詳細タイプ 200mm -
      JANコード 4905533151570 -
      パッケージ寸法 幅(mm) 15 -

      ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました