(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーティング片刃ポイントドリル 60°AUPES

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PZ66.00ZNETZ
コーティング片刃ポイントドリル 60°AUPES ドリル

通常単価(税別)
2,830円
税込単価
3,113円

センタリングと面取りの同時複合加工が可能な片刃のコーチィングポイントドリルです...

詳細情報を確認する

型番

PZ66.00ZNETZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

PZ66.00ZNETZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
l1(mm)
呼び
適用刃部シャンク径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PZ66.00ZNETZ

2
45
0.52
6×2×60°
6

1個

2,830( 3,113円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

センタリングと面取りの同時複合加工が可能な片刃のコーチィングポイントドリルです。【特長】・片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。・剛性の高い設計により、高速切削加工や溝加工などが可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーティング片刃ポイントドリル 60°AUPESの型番PZ66.00ZNETZのページです。
型番PZ66.00ZNETZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーティング片刃ポイントドリル 60°AUPES

コーティング片刃ポイントドリル 60°AUPES

    コーティング片刃ポイントドリル 90°AUPEQ

    コーティング片刃ポイントドリル 90°AUPEQ

      ポイントドリルPE-90° PE-Q

      ポイントドリルPE-90° PE-Q

        NC スターティングドリル面取り用(90°) NC-SD V

        NC スターティングドリル面取り用(90°) NC-SD V

          NC・スターティングドリル位置決め用(125°) NC-SD

          NC・スターティングドリル位置決め用(125°) NC-SD

            コーティング片刃センタ穴ドリル 強ねじれ溝A形60°

            コーティング片刃センタ穴ドリル 強ねじれ溝A形60°

              サブマリンゲート用カッター20°30° CS-G

              サブマリンゲート用カッター20°30° CS-G

                TiCNコーティングポイントドリルPE-60° PE-S V

                TiCNコーティングポイントドリルPE-60° PE-S V

                  TiCNコーティングロングシャンクポイントドリルPE90° PE-QL V

                  TiCNコーティングロングシャンクポイントドリルPE90° PE-QL V

                    弱ねじれ溝B形60°センタ穴ドリル(旧JIS2形) CD-S(II)

                    弱ねじれ溝B形60°センタ穴ドリル(旧JIS2形) CD-S(II)

                      TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク

                      TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク

                        NCスポッティングドリル ハイス 90° F557

                        NCスポッティングドリル ハイス 90° F557

                          テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 477

                          テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 477

                            メーカー 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 ミスミ グーリング グーリング
                            通常価格 2,690円 2,690円 2,710円 2,180円 2,360円 1,660円 3,260円 3,340円 5,810円 3,030円 2,970円 7,615円 5,970円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                            種別 スポットドリル スポットドリル センタードリル / スポットドリル スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル - センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル スポットドリル センタードリル / スポットドリル -
                            先端角(°) 60 90 125 90 125 60 - 125 125 60 - 90 -
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ - - - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ -
                            工具材質 ハイス ハイス ハイス コバルトハイス - ハイス - ハイス ハイス ハイス 超硬 ハイス -
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート - - 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 - -

                            コーティング片刃ポイントドリル 60°AUPESのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PZ612.0ZNETZ
                            PZ616.0ZNETZ
                            PZ620.0ZNETZ
                            PZ63.00ZNETZ
                            PZ64.00ZNETZ
                            PZ68.00ZNETZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            l1
                            (mm)
                            呼び 適用刃部シャンク径
                            (mm)

                            4,830円

                            ( 5,313円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3.5650.9112×3.5×60°12

                            7,120円

                            ( 7,832円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4701.0416×4×60°16

                            8,900円

                            ( 9,790円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5801.3020×5×60°20

                            2,820円

                            ( 3,102円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.5350.133×0.5×60°3

                            2,690円

                            ( 2,959円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1350.264×1×60°4

                            3,130円

                            ( 3,443円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.5500.658×2.5×60°8

                            センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました