(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーティング片刃ポイントドリル 90°AUPEQ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーティング片刃ポイントドリル 90°AUPEQ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,690円 ~ 8,900円  特別価格 
税込価格
2,959円 ~ 9,790円  特別価格 

【特長】・強ねじれ設計による良好な切れ味と、片刃形状による精度向上によって良好...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
l1(mm)
呼び
適用刃部シャンク径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
35
0.13
3×0.5×90°
3

1個

2,820円

2,735

( 3,009円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
35
0.26
4×1×90°
4

1個

2,690( 2,959円 )

3日目

2
45
0.52
6×2×90°
6

1個

2,830( 3,113円 )

3日目

2.5
50
0.65
8×2.5×90°
8

1個

3,130( 3,443円 )

3日目

3
55
0.78
10×3×90°
10

1個

3,760円

3,647

( 4,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
65
0.91
12×3.5×90°
12

1個

4,830( 5,313円 )

3日目

4
70
1.04
16×4×90°
16

1個

7,120( 7,832円 )

3日目

5
80
1.30
20×5×90°
20

1個

8,900( 9,790円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強ねじれ設計による良好な切れ味と、片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。
・剛性の高い設計により、高速切削加工が可能です。
・センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。
・位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工等多機能に使用できます。
・二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
・片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、 切りくずがスムーズに排出されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーティング片刃ポイントドリル 90°AUPEQ

コーティング片刃ポイントドリル 90°AUPEQ

    コーティング片刃ポイントドリル 60°AUPES

    コーティング片刃ポイントドリル 60°AUPES

      ポイントドリルPE-90° PE-Q

      ポイントドリルPE-90° PE-Q

        超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q V

        超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q V

          TiCNコーティングポイントドリルPE-60° PE-S V

          TiCNコーティングポイントドリルPE-60° PE-S V

            弱ねじれ溝B形60°センタ穴ドリル(旧JIS2形) CD-S(II)

            弱ねじれ溝B形60°センタ穴ドリル(旧JIS2形) CD-S(II)

              NC スターティングドリル面取り用(90°) NC-SD V

              NC スターティングドリル面取り用(90°) NC-SD V

                TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q V

                TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q V

                  NC・スターティングドリル位置決め用(125°) NC-SD

                  NC・スターティングドリル位置決め用(125°) NC-SD

                    TiCNコーティングロングシャンクポイントドリルPE90° PE-QL V

                    TiCNコーティングロングシャンクポイントドリルPE90° PE-QL V

                      テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 60° 473

                      テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 60° 473

                        ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 476

                        ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 476

                          テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 477

                          テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 477

                            メーカー 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 グーリング グーリング グーリング
                            通常価格 2,690円 2,690円 2,710円 9,070円 3,340円 3,030円 2,180円 3,560円 2,360円 5,810円 5,798円 1,800円 5,970円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            種別 スポットドリル スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル - - -
                            先端角(°) 90 60 125 125 125 60 90 125 125 125 - - -
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - - - -
                            工具材質 ハイス ハイス ハイス 超硬 ハイス ハイス コバルトハイス ハイス - ハイス - - -
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 - - -

                            コーティング片刃ポイントドリル 90°AUPEQのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました