(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーティング片刃センタ穴ドリル 弱ねじれ溝A形60°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーティング片刃センタ穴ドリル 弱ねじれ溝A形60°

通常価格(税別)
1,660円 ~ 6,600円
税込価格
1,826円 ~ 7,260円

片刃形状により高品質なセンタ穴を実現でき、ホルダへの工具セットが一定となるため...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
呼び
ℓ(mm)
適用刃部シャンク径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
35
1×60°×4
1.1
4

1個

1,750( 1,925円 )

3日目

1.5
40
1.5×60°×5
1.6
5

1個

1,660( 1,826円 )

3日目

2
45
2×60°×6
2.1
6

1個

1,810( 1,991円 )

3日目

2.5
50
2.5×60°×8
2.7
8

1個

2,200( 2,420円 )

2日目

3
50
3×60°×8
3.2
8

1個

2,200( 2,420円 )

3日目

4
55
4×60°×10
4.3
10

1個

2,750( 3,025円 )

3日目

5
65
5×60°×12
5.3
12

1個

3,110( 3,421円 )

3日目

6
70
6×60°×16
6.4
16

1個

6,600( 7,260円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片刃形状により高品質なセンタ穴を実現でき、ホルダへの工具セットが一定となるため突出し代が安定します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーティング片刃センタ穴ドリル 弱ねじれ溝A形60°

コーティング片刃センタ穴ドリル 弱ねじれ溝A形60°

    コーティング片刃センタ穴ドリル 強ねじれ溝A形60°

    コーティング片刃センタ穴ドリル 強ねじれ溝A形60°

      TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク

      TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク

        TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル 多機能タイプ

        TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル 多機能タイプ

          NCスポッティングドリル 超硬 120° F724

          NCスポッティングドリル 超硬 120° F724

            TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル

            TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル

              センタードリル 岡部規格 ロングセンタードリル 60°

              センタードリル 岡部規格 ロングセンタードリル 60°

                NCスポッティングドリル 超硬 120° 724

                NCスポッティングドリル 超硬 120° 724

                  センタードリル 岡部規格 ロングセンタードリル 90°

                  センタードリル 岡部規格 ロングセンタードリル 90°

                    NCスポッティングドリル ハイス 90° F557

                    NCスポッティングドリル ハイス 90° F557

                      ポイントセットドリル 超硬 C-NC-PSD

                      ポイントセットドリル 超硬 C-NC-PSD

                        NCスポッティングドリル 120° F556

                        NCスポッティングドリル 120° F556

                          NCスポッティングドリル ロングシャンク 90° 559

                          NCスポッティングドリル ロングシャンク 90° 559

                            メーカー 彌満和製作所 彌満和製作所 ミスミ ミスミ グーリング ミスミ 岡部工具製作所 グーリング 岡部工具製作所 グーリング THE CUT グーリング グーリング
                            通常価格 1,660円 1,660円 1,450円 2,720円 7,361円 750円 4,610円 6,340円 5,106円 7,615円 4,200円 4,307円 9,480円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            種別 センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル スポットドリル スポットドリル センタードリル / スポットドリル スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル
                            先端角(°) 60 60 90 90 120 - 60 120 90 90 - 120 90
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
                            工具材質 ハイス ハイス コバルトハイス コバルトハイス 超硬 コバルトハイス ハイス 超硬 ハイス ハイス 超硬 ハイス ハイス
                            片刃・両刃 片刃 片刃 片刃 片刃 片刃 片刃 両刃 片刃 両刃 片刃 片刃 片刃 片刃

                            コーティング片刃センタ穴ドリル 弱ねじれ溝A形60°のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました