(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーティング片刃センタ穴ドリル 強ねじれ溝A形60°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:YH61.00ZNEVD
コーティング片刃センタ穴ドリル 強ねじれ溝A形60° ドリル

通常単価(税別)
1,750円
税込単価
1,925円

片刃形状により高品質なセンタ穴を実現でき、ホルダへの工具セットが一定となるため...

詳細情報を確認する

型番

YH61.00ZNEVD 解除

Loading...

カタログを表示

YH61.00ZNEVDの仕様・寸法情報

種別センタードリル / スポットドリル先端角(°)60
ドリル径(刃径)(mm)1全長(mm)35
被削材一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○]工具材質ハイス
片刃・両刃片刃外周刃有無
呼び1×60°×4ℓ(mm)1.1
適用刃部シャンク径(mm)4 - -

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
呼び
ℓ(mm)
適用刃部シャンク径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YH61.00ZNEVD

1
35
1×60°×4
1.1
4

1個

1,750( 1,925円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

片刃形状により高品質なセンタ穴を実現でき、ホルダへの工具セットが一定となるため突出し代が安定します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーティング片刃センタ穴ドリル 強ねじれ溝A形60°の型番YH61.00ZNEVDのページです。
型番YH61.00ZNEVDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーティング片刃センタ穴ドリル 強ねじれ溝A形60°

コーティング片刃センタ穴ドリル 強ねじれ溝A形60°

    コーティング片刃センタ穴ドリル 弱ねじれ溝A形60°

    コーティング片刃センタ穴ドリル 弱ねじれ溝A形60°

      コーティング片刃ポイントドリル 60°AUPES

      コーティング片刃ポイントドリル 60°AUPES

        NCスポッティングドリル 120° F556

        NCスポッティングドリル 120° F556

          NCスポッティングドリル ハイス 90° F557

          NCスポッティングドリル ハイス 90° F557

            ハイス鋼センタードリル 面取り刃90°タイプ

            ハイス鋼センタードリル 面取り刃90°タイプ

              TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク

              TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク

                TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク

                TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク

                  メーカー 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 グーリング グーリング ミスミ ミスミ ミスミ
                  通常価格 1,660円 1,660円 2,690円 4,307円 7,615円 670円 2,970円 1,450円
                  通常出荷日 2日目~   2日目~   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  種別 センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル スポットドリル スポットドリル
                  先端角(°) 60 60 60 120 90 118 - 90
                  被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                  工具材質 ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス 超硬 コバルトハイス
                  片刃・両刃 片刃 片刃 片刃 片刃 片刃 両刃 片刃 片刃

                  コーティング片刃センタ穴ドリル 強ねじれ溝A形60°のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  YH61.50ZNEVE
                  YH62.00ZNEVF
                  YH62.50ZNEVI
                  YH63.00ZNEVI
                  YH64.00ZNEVJ
                  YH65.00ZNEVM
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ドリル径(刃径)
                  (mm)
                  全長
                  (mm)
                  呼び
                  (mm)
                  適用刃部シャンク径
                  (mm)

                  1,660円

                  ( 1,826円 )
                  1個 -

                  3日目

                  1.5401.5×60°×51.65

                  1,810円

                  ( 1,991円 )
                  1個 -

                  3日目

                  2452×60°×62.16

                  2,200円

                  ( 2,420円 )
                  1個 -

                  3日目

                  2.5502.5×60°×82.78

                  2,200円

                  ( 2,420円 )
                  1個 -

                  3日目

                  3503×60°×83.28

                  2,750円

                  ( 3,025円 )
                  1個 -

                  2日目

                  4554×60°×104.310

                  3,110円

                  ( 3,421円 )
                  1個 -

                  3日目

                  5655×60°×125.312
                  型番
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ドリル径(刃径)
                  (mm)
                  全長
                  (mm)
                  呼び
                  (mm)
                  適用刃部シャンク径
                  (mm)

                  最近見た商品

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト