(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CO2・MAG溶接トーチ BT5000-60用【1~10個入り】

通常価格(税別)
1,871円 ~ 10,688円
税込価格
2,058円 ~ 11,757円
  • 対応機種:
    BT5000-60

型番

未確定32件の候補があります。

Loading...

型番
ID
区分
部品番号
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14-1
A
3570-125
Oリング

1パック

5個入り

1,871( 2,058円 )

4日目

D2
A
K4902A00
接続アダプタ(CM-231型1984年以後350A用)

1個

9,236( 10,160円 )

4日目

P
B
K4904A00
接続アダプタ(パナソニック用)

1個

6,526( 7,179円 )

4日目

3
A
K980C26
チップ(1.2)A.45L

1パック

10個入り

3,399( 3,739円 )

4日目

3
A
K980C27
チップ(1.4)A.45L

1パック

10個入り

3,399( 3,739円 )

4日目

3
A
K980C28
チップ(1.6)A.45L

1パック

10個入り

3,399( 3,739円 )

4日目

3
A
K980C73
チップ(1.2L)A.45L

1パック

10個入り

3,412( 3,753円 )

4日目

3
A
K980C74
チップ(1.4L)A.45L

1パック

10個入り

2,734( 3,007円 )

4日目

9-2
C
U157E04
スプリング

1パック

5個入り

3,497( 3,847円 )

4日目

14
B
U4167E00
給電アダプタ

1個

4,195( 4,615円 )

4日目

15
A
U4167G06
ライナナット

1パック

5個入り

4,493( 4,942円 )

4日目

1
A
U4173G01
ノズル No.12

1パック

5個入り

5,888( 6,477円 )

4日目

5
A
U4173G02
オリフィス

1パック

10個入り

7,147( 7,862円 )

4日目

4
C
U4173G21
チップボディ

1パック

2個入り

8,601( 9,461円 )

4日目

1
A
U4173H01
ノズル No.10

1パック

5個入り

10,688( 11,757円 )

4日目

-
C
U5003L26
インナライナ(1.2-1.6)

1パック

2個入り

2,641( 2,905円 )

4日目

8
C
U5341G01
キャップ

1パック

2個入り

2,079( 2,287円 )

4日目

6
B
U5350B00
トーチボディ(R115,55°)

1個

7,805( 8,586円 )

4日目

1
C
U5353V01
ノズル(小電流用)

1個

2,942( 3,236円 )

4日目

9-3
C
U6190Q00
スイッチ ASSY

1個

3,234( 3,557円 )

4日目

9
C
U6190T00
トリガ ASSY

1個

3,719( 4,091円 )

4日目

9-1
C
U6190T01
トリガ

1個

2,407( 2,648円 )

4日目

7-2
C
U6196H03
ハンドル (ウエ)

1個

2,392( 2,631円 )

4日目

7-3
C
U6196H04
ハンドル (シタ)

1個

2,390( 2,629円 )

4日目

7-4
C
U6196H05
ロックリング (クウレイ)

1個

2,330( 2,563円 )

4日目

6
C
U6199B00
トーチボディ(R115,55°)

1個

7,804( 8,584円 )

4日目

11
C
U6199L00
ライナ(1.2-1.6 3m)

1個

4,072( 4,479円 )

4日目

11
C
U6200L00
ライナ(1.2-1.6 4.5m)

1個

4,464( 4,910円 )

4日目

11
C
U6201L00
ライナ(1.2-1.6 6m)

1個

6,594( 7,253円 )

4日目

6
C
U6202B00
トーチボディ(R130,55°)

1個

7,810( 8,591円 )

4日目

7
C
U6256C00
ハンドル キット

1個

4,442( 4,886円 )

4日目

7-1
C
U6256D00
ハンドル (ヒダリ/ミギ)

1個

3,477( 3,825円 )

4日目

Loading...

詳細情報

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CO2・MAG溶接トーチ BT5000-60用

CO2・MAG溶接トーチ BT5000-60用

    CO2・MAG溶接トーチ BT3500V-60用

    CO2・MAG溶接トーチ BT3500V-60用

      CO2・MAG溶接トーチ BT3500-45用

      CO2・MAG溶接トーチ BT3500-45用

        メーカー ダイヘン ダイヘン ダイヘン
        通常価格 1,871円 1,871円 1,871円
        通常出荷日 4日目   3日目~   3日目~  
        対応機種 BT5000-60 BT3500V-60 BT3500-45

        CO2・MAG溶接トーチ BT5000-60用のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました