(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CO2・MAG溶接トーチ BT3500V-60用【1~10個入り】

通常価格(税別)
1,871円 ~ 19,071円
税込価格
2,058円 ~ 20,978円
  • 対応機種:
    BT3500V-60

型番

未確定29件の候補があります。

Loading...

型番
ID
区分
部品番号
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14-1
A
3570-125
Oリング

1パック

5個入り

1,871( 2,058円 )

4日目

6-1
B
3574-001
Oリング

1パック

5個入り

3,365( 3,702円 )

4日目

3
A
K980C24
チップ(0.9)A.45L

1パック

10個入り

3,399( 3,739円 )

4日目

3
A
K980C25
チップ(1.0)A.45L

1パック

10個入り

3,399( 3,739円 )

4日目

3
A
K980C26
チップ(1.2)A.45L

1パック

10個入り

3,399( 3,739円 )

4日目

9-2
C
U157E04
スプリング

1パック

5個入り

3,497( 3,847円 )

4日目

14
B
U4167E00
給電アダプタ

1個

4,195( 4,615円 )

4日目

1
A
U4167G01
ノズル No.10

1パック

5個入り

3,858( 4,244円 )

4日目

5
A
U4167G02
オリフィス

1パック

10個入り

4,579( 5,037円 )

4日目

15
A
U4167G06
ライナナット

1パック

5個入り

4,493( 4,942円 )

4日目

1
A
U4167H04
ロングノズル(細径)

1個

4,164( 4,580円 )

4日目

1
B
U4167H16
ノズル No.10

1個

2,596( 2,856円 )

4日目

2
A
U4167L00
インシュレータ

1パック

5個入り

4,830( 5,313円 )

4日目

4
A
U4170G03
チップボディ

1パック

2個入り

8,623( 9,485円 )

4日目

1
B
U4170H01
アークスポットノズル No.10

1個

3,587( 3,946円 )

4日目

11
A
U4170H02
ライナ(0.9-1.2 3m)

1個

4,071( 4,478円 )

4日目

-
C
U5003L82
インナライナ(0.8-1.2)

1パック

2個入り

2,664( 2,930円 )

4日目

6
B
U5339E00
トーチボディ(R100,55°)

1個

8,444( 9,288円 )

4日目

6
C
U5339K00
トーチボディ(フレキシブル)

1個

19,071( 20,978円 )

3日目

7
C
U5341G01
キャップ

1パック

2個入り

2,070( 2,277円 )

4日目

6
A
U5344B00
トーチボディ(R76,55°)

1個

7,810( 8,591円 )

4日目

8-2
C
U6190H03
ハンドル (シタ)

1個

2,573( 2,830円 )

4日目

9-3
C
U6190Q00
スイッチ ASSY

1個

3,234( 3,557円 )

4日目

9-1
C
U6190T01
トリガ

1個

2,407( 2,648円 )

4日目

6
C
U6193B00
トーチボディ(R76,55°)

1個

7,810( 8,591円 )

4日目

11
C
U6194L00
ライナ(1.0-1.2 4.5m)

1個

4,464( 4,910円 )

4日目

11
C
U6195L00
ライナ(1.2 6m)

1個

6,594( 7,253円 )

4日目

8
C
U6257C00
ハンドル キット

1個

3,719( 4,091円 )

4日目

8-1
C
U6257D00
ハンドル (ヒダリ/ミギ)

1個

3,357( 3,693円 )

4日目

Loading...

詳細情報

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CO2・MAG溶接トーチ BT3500V-60用

CO2・MAG溶接トーチ BT3500V-60用

    CO2・MAG溶接トーチ BT5000-60用

    CO2・MAG溶接トーチ BT5000-60用

      メーカー ダイヘン ダイヘン
      通常価格 1,871円 1,871円
      通常出荷日 3日目~   4日目  
      対応機種 BT3500V-60 BT5000-60

      CO2・MAG溶接トーチ BT3500V-60用のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました