(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアープラズマ切断トーチ CT-0552(55A)用【1~10個入り】

通常価格(税別)
5,051円 ~ 49,641円
税込価格
5,556円 ~ 54,605円
  • 対応機種:
    CT-0552(55A)

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

型番
ID
区分
部品番号
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
C
H1007C00
ハンドル

1個

5,051( 5,556円 )

4日目

8
C
H1007F01
ホースシース(10m)

1個

16,078( 17,686円 )

4日目

4-2
C
H1007J00
ボディカバーキット

1個

14,198( 15,618円 )

4日目

4
C
H1008B00
トーチボディ

1個

49,641( 54,605円 )

4日目

2
C
H1008K01
Sチップ(L)

1パック

10個入り

12,390( 13,629円 )

4日目

3
A
H1008K03
電極(L)

1パック

10個入り

14,346( 15,781円 )

4日目

1
A
H669G04
カップ

1パック

5個入り

12,695( 13,965円 )

4日目

2
A
H669G06
Sチップ

1パック

10個入り

7,340( 8,074円 )

4日目

3
A
H669G11
電極

1パック

10個入り

9,535( 10,489円 )

4日目

Loading...

詳細情報

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアープラズマ切断トーチ CT-0552(55A)用

エアープラズマ切断トーチ CT-0552(55A)用

    エアープラズマ切断トーチ CT-0702(70A)用

    エアープラズマ切断トーチ CT-0702(70A)用

      エアープラズマ切断トーチ CTPL-0302(30A)用

      エアープラズマ切断トーチ CTPL-0302(30A)用

        エアープラズマ切断トーチ CTP-0701(70A)用

        エアープラズマ切断トーチ CTP-0701(70A)用

          メーカー ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン
          通常価格 5,051円 15,436円 2,147円 2,147円
          通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目  
          対応機種 CT-0552(55A) CT-0702(70A) CTPL-0302(30A) CTP-0701(70A)

          エアープラズマ切断トーチ CT-0552(55A)用のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました