(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TIG溶接トーチ AW-20(200A)用【1~5個入り】

通常価格(税別)
3,471円 ~ 18,365円
税込価格
3,818円 ~ 20,202円
  • 対応機種:
    AW-20(200A)

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

型番
ID
区分
部品番号
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13-2
A
4730-001
コンセントプラグ

1個

3,471( 3,818円 )

4日目

7
B
H36C00
キャップ(長)

1個

6,988( 7,687円 )

4日目

5
B
H36D03
コレット(1.6)

1パック

5個入り

9,844( 10,828円 )

4日目

5
A
H36D04
コレット(2.4)

1パック

5個入り

9,844( 10,828円 )

4日目

2
A
H36D09
コレットボディ(2.4)

1パック

5個入り

9,915( 10,907円 )

4日目

4
B
H36K10
ガスレンズ用ノズル No.5

1パック

5個入り

10,240( 11,264円 )

4日目

4
B
H36K11
ガスレンズ用ノズル No.6

1パック

5個入り

10,240( 11,264円 )

4日目

4
B
H36K12
ガスレンズ用ノズル No.7

1パック

5個入り

10,240( 11,264円 )

4日目

4
B
H36K20
ノズル No.4

1パック

5個入り

9,583( 10,541円 )

4日目

4
B
H36K21
ノズル No.5

1パック

5個入り

9,583( 10,541円 )

4日目

4
A
H36K22
ノズル No.6

1パック

5個入り

9,590( 10,549円 )

4日目

4
A
H36K23
ノズル No.7

1パック

5個入り

9,583( 10,541円 )

4日目

7
B
H36T00
キャップ(中)

1個

6,094( 6,703円 )

4日目

10
B
H225F00
パワーケーブル(8m)

1個

18,365( 20,202円 )

4日目

13
B
K1108A00
トーチスイッチ(4m)

1個

13,060( 14,366円 )

4日目

13-1
A
K1108C00
ボディASSY

1個

5,126( 5,639円 )

4日目

13
B
K1109A00
トーチスイッチ(8m)

1個

15,621( 17,183円 )

3日目

Loading...

詳細情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【分解図】

TIG溶接トーチ AW-20(200A)用 分解図

AW-20[アングル形]
(200A・水冷)

 

■標準組込部品

No.型番品名AW-20備考
1H36B00トーチボディ1-
2H36D08コレットボディ(1.6)(1)-
3H36D09コレットボディ(2.4)1-
4H36E02ガスケット1-
5H36K22ノズル(No.6)(1)内径10mm
6H36K23ノズル(No.7)1内径11mm
7H36D03コレット(1.6)(1)付属品
8H36D04コレット(2.4)1-
90870-416セリア入タングステン電極(1)φ1.6×150mm
100870-424セリア入タングステン電極1φ2.4×150mm
11H36C00キャップ(長)1-
123570-004"O"リング1W1516-4
13H36E01ハンドル1-
※(1)は付属品として同梱しております。
No.型番品名AW-20備考
14H36P01ホースシース(4m)1-
14H225P01ホースシース(8m)1-
15H36F00ケーブルホース(4m)1-
15H225F00ケーブルホース(8m)1-
16H36G00ガスホース(4m)1-
16H225G00ガスホース(8m)1-
17H36H00冷却水ホース(4m)1-
17H225H00冷却水ホース(8m)1-
18H1108A00トーチスイッチ(4m)118-1,18-2を含む
18K1109A00トーチスイッチ(8m)118-1,18-2を含む
18-1K1108C00ボディアセンブリ〈1〉-
18-24730-001メタコンプラグ〈1〉-

■別売品

●コレット/コレットボディ

型番電極径品名
H36D021.0コレット
H36D071.0コレットボディ

●ノズル

型番ノズルNo.記事
H36K204内径 6.4mm
H36K215内径 8mm

●ガスレンズ仕様:コレットボディ

型番電極径品名
H36M031.6コレットボディ
H36M042.4コレットボディ

●ガスレンズ仕様:ノズル

型番ノズルNo.記事
H36K105内径 8mm
H36K116内径 9.5mm
H36K127内径 11mm

●キャップ

型番記事品名
H36T00"Oリングを含む"キャップ(ミドル)
H36U00"Oリングを含む"キャップ(ショート)
 

使用方法・使用事例

使用方法

●トーチボディの組立

  • 各部品は、下図番号順に取り付けてください。
TIG溶接トーチ AW-20(200A)用 使用方法

【注意】

  • コレットボディおよびキャップは、確実に締め付けてください。ゆるみがありますとコレットの焼付きや過熱によるやけどのおそれがあります。
  • 電極は、ノズル先端より5~10mm程度出してご使用ください。電極先端がノズル内部にある場合は、アーク熱によりノズルが破損するおそれがあります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIG溶接トーチ AW-20(200A)用

TIG溶接トーチ AW-20(200A)用

    TIG溶接トーチ AW-26(200A)用

    TIG溶接トーチ AW-26(200A)用

      CO2・MAG溶接トーチ WTC-3504(350A)用

      CO2・MAG溶接トーチ WTC-3504(350A)用

        メーカー ダイヘン ダイヘン ダイヘン
        通常価格 3,471円 15,522円 1,898円
        通常出荷日 3日目~   3日目~   4日目  
        対応機種 AW-20(200A) AW-26(200A) WTC-3504(350A)

        TIG溶接トーチ AW-20(200A)用のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました