(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DSA815
スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ アナライザ

スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ DSA815

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
260,804円
税込単価
286,884円

【特長】・10Hzという低い分解能帯域幅(RBW)を提供し、隣接する同等レベル...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • 周波数範囲:
    9kHz~1.5GHz
  • ディスプレイサイズ:
    8型
  • 寸法(W×H×D)(mm):
    361.6×128×178.8
  • 本体質量(g):
    4250
  • 周波数分解能:
    1Hz
  • 電源:
    AC 100~240V
  • 付属品:
    クイックガイド、電源コード
  • インターフェース:
    LAN、USB

Loading...

DSA815 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSA815

1個

260,804( 286,884円 )

60日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10Hzという低い分解能帯域幅(RBW)を提供し、隣接する同等レベルの信号を効果的に識別し、信号識別を改善します
・低いパワーの信号(高調波や干渉波)を表示し、トラブル・シューティングを容易にします
・EMIフィルタ(6 dB)と準尖頭値検波器により、EMIのプリ・テストと診断がより正確になり、完全なレポート生成が可能になります
・トラッキング・ジェネレータを搭載したDSA800(-TGモデル)はVSWRブリッジを使用してVSWRを測定することができます(オプション)
・オプションのウルトラスペクトラムPCソフトウェアは、スペクトラム・アナライザのリモート制御ができるだけでなく、スペクトルやウォーター・フォールなどの強力な表示および解析機能も提供します
・低電力信号(高調波、干渉源)を表示し、トラブルシューティングを容易にします

商品情報

製品仕様

カタログ

 

DSA815で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズの型番DSA815のページです。
型番DSA815に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ

スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ

    ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズ

    ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズ

      クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

      クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

        ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

        ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

          プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

          プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

            ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

            ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

              コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

              コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

                小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

                小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

                  高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ

                  高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ

                    ファンクションジェネレータ DG4000シリーズ

                    ファンクションジェネレータ DG4000シリーズ

                      小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                      小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                        直流専用デジタルクランプメーター

                        直流専用デジタルクランプメーター

                          ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

                          ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

                            メーカー Rigol Rigol 共立電気計器 テクシオ・テクノロジー エヌエフ回路設計ブロック テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 高砂製作所 菊水電子工業 Rigol テクシオ・テクノロジー カイセ 岩崎通信機
                            通常価格 168,104円 85,913円 32,510円 221,036円 260,000円 99,000円 258,000円 102,806円 137,103円 170,000円 31,132円 46,187円 230,000円
                            通常出荷日 8日目~   19日目   1日目~   4日目   3日目   4日目~   2日目~   26日目   2日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   19日目  
                            商品区分 本体 - - - - - - - - - - - -
                            周波数範囲 9kHz~1.5GHz - - - - - - - - - - - -
                            ディスプレイサイズ 8型 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(W×H×D)(mm) 361.6×128×178.8 - - - - - - - - - - - -
                            本体質量(g) 4250 - - - - - - - - - - - -

                            スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DSA815-TG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            168,104円

                            ( 184,914円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            高周波測定器(RF測定器)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました