(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルオシロスコープ DS1000Zシリーズ/DS1000Z-Eシリーズ

デジタルオシロスコープ DS1000Zシリーズ/DS1000Z-Eシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
51,800円 ~ 153,000円
税込価格
56,980円 ~ 168,300円

【特長】・周波数帯域50MHz~200MHz・アナログ2ch又は4ch・デジタ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 垂直分解能(bit):
    8
  • ディスプレイサイズ:
    7型
  • 電源種類:
    AC 100~240V
  • 寸法(mm):
    313.1×112.4×160.8mm
  • 付属品:
    電源ケーブル、パッシブ・プローブ、クイックガイド
  • インターフェース:
    USB、LAN、AUX

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
チャンネル数(ch)
周波数帯域(MHz)
信号発生器
アナログチャンネル数
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
70
2チャンネル
4
3200

1個

137,000( 150,700円 )

19日目

4
70
なし
4
3200

1個

77,900( 85,690円 )

19日目

4
100
2チャンネル
4
3200

1個

153,000( 168,300円 )

19日目

4
100
なし
4
3200

1個

86,700( 95,370円 )

19日目

2
200
なし
2
2900

1個

51,800( 56,980円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・周波数帯域50MHz~200MHz
・アナログ2ch又は4ch
・デジタル16ch対応(Plusモデル+オプションのデジタルプローブ)
・2ch 25MHz信号発生器内蔵(-Sモデル)
・最高サンプリングレート1GSa/s
・垂直軸レンジ:1mV/div~10V/div
・水平軸12div
・インターフェース:USBホスト&デバイス、LAN、AUX
・7インチWVGA(800×480)ディスプレイ

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルオシロスコープ DS1000Zシリーズ/DS1000Z-Eシリーズ

デジタルオシロスコープ DS1000Zシリーズ/DS1000Z-Eシリーズ

    LCRメータ LCR-6000シリーズ

    LCRメータ LCR-6000シリーズ

      LCRメータ LCR-6100

      LCRメータ LCR-6100

        デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B

        デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B

          USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

          USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

            GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ

            GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ

              デジタルオシロスコープ用トレーニングキット

              デジタルオシロスコープ用トレーニングキット

                LCRメータ LCR-6200

                LCRメータ LCR-6200

                  デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000A

                  デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000A

                    ファンクションジェネレータ AFG-3000シリーズ

                    ファンクションジェネレータ AFG-3000シリーズ

                      メーカー Rigol テクシオ・テクノロジー アズワン テクシオ・テクノロジー PicoTechnology テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー アズワン テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー
                      通常価格 51,800円 162,448円 239,510円 106,585円 210,637円 141,728円 47,945円 308,350円 268,982円 243,523円
                      通常出荷日 19日目   4日目~   8日目   2日目   6日目~   2日目~   4日目   8日目   4日目~   4日目  
                      商品区分 本体 - - 本体 本体 - その他オプション - 本体 -
                      アナログ/デジタル デジタル - - デジタル デジタル - - - デジタル -
                      垂直分解能(bit) 8 - - 8 - - - - 8 -
                      ディスプレイサイズ 7型 - - 7型 なし - - - 8型 -
                      電源種類 AC 100~240V - - AC100~240V USBバスパワー - - - AC 100~240V -

                      デジタルオシロスコープ DS1000Zシリーズ/DS1000Z-Eシリーズのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                      高評価レビュー

                      電子機器の試作・修理
                      評価 5.0満足度:5.02020/11/30
                      他社の同等品と比べかなり割安感があります。機能は一通り揃っておりFFTも使えるレベルでした。欠点は起動に少し時間がかかり切り替え時も一呼吸間が空きます。付属のNIのLABVIEWが使われているPC接続ソフトで本体とは独立して演算が可能なこととメモリーが大容量なのでシリアルデータ等の解読機能を使う際にかなり長時間データを取ることが可能で便利でした。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      電子機器の試作・修理
                      評価 5.0満足度:5.02020/11/30
                      他社の同等品と比べかなり割安感があります。機能は一通り揃っておりFFTも使えるレベルでした。欠点は起動に少し時間がかかり切り替え時も一呼吸間が空きます。付属のNIのLABVIEWが使われているPC接続ソフトで本体とは独立して演算が可能なこととメモリーが大容量なのでシリアルデータ等の解読機能を使う際にかなり長時間データを取ることが可能で便利でした。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました