(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DM3058E
デジタル・マルチメータ DM3000シリーズ デジタルマルチメータ

デジタル・マルチメータ DM3000シリーズ DM3058E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,376円
税込単価
81,814円

【特長】・高確度、多機能、自動測定のテスト要件向けに設計されており、測定値のス...

詳細情報を確認する

型番

DM3058E 解除

Loading...

DM3058E の仕様・寸法情報

型番
測定範囲:容量(F)
測定範囲:周波数(Hz)
本体質量(g)
インターフェース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM3058E

0~10m
20~1M
2500
USB、RS-232C

1個

74,376( 81,814円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高確度、多機能、自動測定のテスト要件向けに設計されており、測定値のスケーリング、複数種のセンサ測定の機能を統合しています
・ベンチトップでの使用だけではなく、さまざまなインタフェースからのデータ・ロギングやリモート・プログラミングに対応しています

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

カタログ

 

DM3058Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・マルチメータ DM3000シリーズの型番DM3058Eのページです。
型番DM3058Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル・マルチメータ DM3000シリーズ

デジタル・マルチメータ DM3000シリーズ

    記録計用アダプタ 8302

    記録計用アダプタ 8302

      DMMプリンタフルセット

      DMMプリンタフルセット

        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

          ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズ

          ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズ

            クランプアダプター 660

            クランプアダプター 660

              パッシブ・プローブ SSシリーズ

              パッシブ・プローブ SSシリーズ

                USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

                USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

                  M3500Aシリーズ 6.5桁デジタル・マルチメータ

                  M3500Aシリーズ 6.5桁デジタル・マルチメータ

                    薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

                    薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

                      小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

                      小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

                        デジタルストレージオシロスコープ GDS-3000

                        デジタルストレージオシロスコープ GDS-3000

                          LWシリーズ用GP-IB コントロールボード

                          LWシリーズ用GP-IB コントロールボード

                            メーカー Rigol 共立電気計器 共立電気計器 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー カイセ 岩崎通信機 PicoTechnology PICOTEST テクシオ・テクノロジー 高砂製作所 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 74,376円 5,500円 80,289円 61,994円 47,500円 28,690円 9,999円 210,637円 999,999円 244,020円 102,806円 455,202円 36,238円
                            通常出荷日 19日目   6日目   6日目   4日目   2日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   5日目   19日目   26日目   4日目   4日目  
                            アナログ/デジタル デジタル - - デジタル - - - - - - - - -
                            商品区分 本体 - テスタ・マルチメータ用オプション 本体 - テスタ・マルチメータ用オプション - - - - - - -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - - - - - - - - - - - -
                            CE あり - - あり - - - - - - - - -
                            レンジ切替 自動 - - 自動・手動 - - - - - - - - -

                            デジタル・マルチメータ DM3000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DM3058
                            DM3068
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲:容量
                            (F)
                            測定範囲:周波数
                            (Hz)
                            本体質量
                            (g)
                            インターフェース

                            93,502円

                            ( 102,852円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~10m20~1M2500USB、RS-232C、GPIB、LAN

                            119,900円

                            ( 131,890円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~100m3~1M3200USB、RS-232C、GPIB、LAN

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました