(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DG1062Z
ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズ ファンクション ゼネレータ

ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズ DG1062Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
85,913円 83,266円
税込単価
94,504円 91,593円

2ch出力でローコスト【特長】・高い信号忠実度、低いノイズ・フロア、任意波形長...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • チャンネル数(ch):
    2
  • 最大出力振幅(Vp-p):
    10
  • 垂直分解能(bit):
    14
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    261.5×318.4×112
  • 本体質量(g):
    3200
  • 電源電圧(AC)(V):
    100~240
  • 付属品:
    電源コード、クイックガイド、USBケーブル、BNCケーブル、リソースCD(ユーザーガイド他)

型番

DG1062Z 解除

Loading...

DG1062Z の仕様・寸法情報

型番
発信周波数(MHz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DG1062Z

60

1個

85,913円

83,266

( 91,593円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2ch出力でローコスト
【特長】
・高い信号忠実度、低いノイズ・フロア、任意波形長さを必要とする低周波テスト・アプリケーションに最適です。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

DG1062Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズの型番DG1062Zのページです。
型番DG1062Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズ

ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズ

    ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

    ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

      スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ

      スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ

        ファンクションジェネレータ DG4000シリーズ

        ファンクションジェネレータ DG4000シリーズ

          アース導通試験器 TOS6200シリーズ

          アース導通試験器 TOS6200シリーズ

            交流電子電圧計

            交流電子電圧計

              プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

              プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

                電圧プローブ PMMシリーズ

                電圧プローブ PMMシリーズ

                  パッシブ・プローブ SSシリーズ

                  パッシブ・プローブ SSシリーズ

                    小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                    小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                      GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ

                      GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ

                        デジタルマルチメータ DL-2060シリーズ

                        デジタルマルチメータ DL-2060シリーズ

                          クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

                          クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

                            メーカー Rigol テクシオ・テクノロジー Rigol Rigol 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー エヌエフ回路設計ブロック 岩崎通信機 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 共立電気計器
                            通常価格 85,913円 200,944円 168,104円 170,000円 27,223円 63,549円 260,000円 33,000円 9,999円 31,132円 141,728円 136,092円 32,510円
                            通常出荷日 19日目   4日目~   8日目~   19日目   2日目~   4日目   3日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   1日目~  
                            商品区分 本体 - - 本体 - - - - - - - - -
                            チャンネル数(ch) 2 - - 2 - - - - - - - - -
                            最大出力振幅(Vp-p) 10 - - 10 - - - - - - - - -
                            垂直分解能(bit) 14 - - 14 - - - - - - - - -
                            寸法(W×D×H)(mm) 261.5×318.4×112 - - 313×116.7×160.7 - - - - - - - - -

                            ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DG1032Z
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発信周波数
                            (MHz)

                            101,998円

                            ( 112,198円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            30

                            信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました