(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RBK-180L
超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ デンドウドライバー

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
83,756円
税込単価
92,132円

【特長】・ワンショット締結で作業性向上!!・強力なブラシレスモーターとクラッチ...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    298
  • トルク調整:
    無段階
  • 接続コントローラー:
    SKP-40BN-800またはSKP-BC40HL-3.0

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

RBK-180L 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観

超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ 外観1

レバースタート式

超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ 外観2

プッシュスタート式

超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ 外観3

RBK350・500 レバースタート式

 

特長

超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ 特長1

RBKトルク固定ナット:トルク設定の位置ずれを防止

超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ 特長2

補助ハンドル標準付属品

製品特長紹介動画

外形図

RBK60/90/120/180/250

超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ 外形図1

プッシュスタート式

 
超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ 外形図2

レバースタート式

RBK350/500

超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ 外形図3

プッシュスタート式

 
超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ 外形図4

レバースタート式

使用方法・使用事例

使用事例

超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ 使用事例

周辺機器接続で自動機対応

外形図を表示

RBK-180L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
出力トルク(N・m)
適合ねじ:小ねじ(mm)
スタート方式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
消費電力(W)
適合ビット
重量(g)
標準附属品1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBK-180L

-
6~18
≦10.0
レバースタート式
≦8.0
370
200
6.35mm 六角
1250
ビット No3×2本

1個

83,756( 92,132円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンショット締結で作業性向上!!
・強力なブラシレスモーターとクラッチ式トルク制御で作業効率アップします。
・安定した繰り返しトルク精度です。
・独自のクラッチ機構でエアドライバーをはるかに上回るトルク精度、お客様のトルク管理に貢献します。
・設置が容易です。
・配管等の設備が不要、電源があればそのままご使用できます。
・電動のためオイルミストは発生しません。
・カーボンブラシの交換が不要、接点劣化のない無接点スイッチと相まってメンテナンスの労力を抑えます。
・低消費電力。静音設計。CO2の排出削減に貢献します。
・低電圧仕様のため、安心して使えます。
・より高度なネジ締の管理が行えます。スロースタートや、信号出力管理が行えます。
・モーターの発熱によるトラブルを防ぎ安定した出力トルクで作業が可能。
・環境負荷低減:カーボン粒子の排出が無い為クリーンな環境を保持します。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズの型番RBK-180Lのページです。
型番RBK-180Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ

超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ

    クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズ

    クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズ

      極小小ねじ用電動ドライバ DLV7400Aシリーズ

      極小小ねじ用電動ドライバ DLV7400Aシリーズ

        カノン 電動ドライバー 9Kシリーズ

        カノン 電動ドライバー 9Kシリーズ

          極小精密小ねじ用電動ドライバ(DLR5640-WN 専用)

          極小精密小ねじ用電動ドライバ(DLR5640-WN 専用)

            カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズ

            カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズ

              ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ

              ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ

                低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ

                低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ

                  スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-2000シリーズ

                  スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-2000シリーズ

                    電動ドライバー レバースタート式・プッシュスタート式(コード長さ:2.5m/2m)

                    電動ドライバー レバースタート式・プッシュスタート式(コード長さ:2.5m/2m)

                      スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ

                      スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ

                        ブラシレスドライバーVBシリーズ

                        ブラシレスドライバーVBシリーズ

                          カノン 電動ドライバー KDシリーズ

                          カノン 電動ドライバー KDシリーズ

                            メーカー キリウス キリウス 日東工器 中村製作所 日東工器 中村製作所 キリウス キリウス キリウス ベッセル キリウス ハイオス 中村製作所
                            通常価格 61,635円 20,715円 20,651円 38,654円 38,637円 41,438円 32,155円 34,459円 28,848円 44,689円 28,938円 47,699円 43,930円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   1日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目~   3日目~  
                            全長(mm) 298 - - 264 - - 269 182 205 - 230 - -
                            トルク調整 無段階 無段階 - - - - 無段階 無段階 無段階 - 無段階 - -
                            接続コントローラー SKP-40BN-800またはSKP-BC40HL-3.0 - - - - - - - - - - - -

                            超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ネジ締め
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/20
                            ねじ締めのライン作業に使用しています。トルクが安定していて管理がしやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RBK-120L
                            RBK-120P
                            RBK-180P
                            RBK-250L
                            RBK-250P
                            RBK-350L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 出力トルク
                            (N・m)
                            適合ねじ:小ねじ
                            (mm)
                            スタート方式 適合ねじ:タッピンねじ
                            (mm)
                            回転速度
                            (min⁻¹)
                            消費電力
                            (W)
                            適合ビット 重量
                            (g)
                            標準附属品1

                            88,933円

                            ( 97,826円 )
                            1個 -

                            3日目

                            本体4~12≦8.0レバースタート式≦6.06001206.35mm 六角1250ビット No3×2本

                            89,658円

                            ( 98,624円 )
                            1個 -

                            3日目

                            本体4~12≦8.0プッシュスタート式≦6.06001206.35mm 六角1250ビット No3×2本

                            90,165円

                            ( 99,182円 )
                            1個 -

                            3日目

                            本体6~18≦10.0プッシュスタート式≦8.03702006.35mm 六角1250ビット No3×2本

                            114,083円

                            ( 125,491円 )
                            1個 -

                            3日目

                            本体8~25≦10.0レバースタート式≦8.03701506.35mm 六角1450ビット No3×2本

                            108,643円

                            ( 119,507円 )
                            1個 -

                            39日目

                            -8~25≦10.0プッシュスタート式≦8.03701506.35mm 六角1450ビット No3×2本

                            145,331円

                            ( 159,864円 )
                            1個 -

                            39日目

                            -12~35≦10.0レバースタート式≦8.03501509.5mm sq2200-

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました