(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEWプロウエス 7枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEWプロウエス 7枚入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
921円
税込単価
1,013円

【特長】・汚れたものの拭き取りだけでなく、清掃など幅広いシーンで最適です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • サイズ(mm):
    400×450
  • JANコード:
    4905533153529
  • パッケージ寸法 幅(mm):
    210
  • パッケージ寸法 奥行(mm):
    245
  • パッケージ寸法 高さ(mm):
    20
  • 質量(g):
    355
  • 材質:
    綿
  • 内容量:
    1パック(7枚)

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。

型番

339116-0007 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

339116-0007

1パック(7枚)

5個

921( 1,013円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れたものの拭き取りだけでなく、清掃など幅広いシーンで最適です。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NEWプロウエス 7枚入の型番339116-0007のページです。
型番339116-0007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEWプロウエス 7枚入

NEWプロウエス 7枚入

    オプティックパッド 100枚入 CT811

    オプティックパッド 100枚入 CT811

      吸水ワイパー

      吸水ワイパー

        オイルワイパー 300×200mm 20枚入 TOW-P20

        オイルワイパー 300×200mm 20枚入 TOW-P20

          橋本 カウンタークロス(ハーフ)薄手 ホワイト (50枚×24袋=1200枚)

          橋本 カウンタークロス(ハーフ)薄手 ホワイト (50枚×24袋=1200枚)

            コンドル (雑巾)タオル雑巾 (5枚入)

            コンドル (雑巾)タオル雑巾 (5枚入)

              特撰メリヤスウエス(継ぎ品) 1KG

              特撰メリヤスウエス(継ぎ品) 1KG

                プラスセーヌ (レギュラー/ラージサイズ)

                プラスセーヌ (レギュラー/ラージサイズ)

                  ワイピング手袋 トレシーMFグラブ

                  ワイピング手袋 トレシーMFグラブ

                    スコッチ・ブライト  マイクロファイバーふきんNo.2012LW

                    スコッチ・ブライト マイクロファイバーふきんNo.2012LW

                      水滴ちゃんとふき取り クロスタイプ

                      水滴ちゃんとふき取り クロスタイプ

                        メリヤスウエス(柔軟タイプ)

                        メリヤスウエス(柔軟タイプ)

                          スコッチ・ブライト  高機能ワイピングクロスNo.5000

                          スコッチ・ブライト 高機能ワイピングクロスNo.5000

                            メーカー ハンディ・クラウン アズワン ディバーシー トラスコ中山 橋本クロス 山崎産業 ハンディ・クラウン アイオン 東レ スリーエムジャパン アイオン トラスコ中山 スリーエムジャパン
                            通常価格 921円 4,550円 29,743円 591円 10,898円 705円 796円 875円 1,353円 576円 504円 4,862円 1,149円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   11日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 布ウエス - 布ウエス 布ウエス - - 布ウエス 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー 布ウエス 布ウエス 布ウエス
                            布材質 その他 - その他 - - - メリヤス ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン その他 メリヤス ポリエステル・ナイロン
                            生地 新品 - - 新品 - - 新品 新品 新品 新品 - 新品 新品
                            タイプ ドライ - - ウェット - - ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ
                            サイズ(mm) 400×450 - - - - - - - - - - - -

                            NEWプロウエス 7枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました