(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:259039-0030
建築用マスキングテープ 白 筒 ケンチクヨウマスキングテープ シロ

建築用マスキングテープ 白 筒 259039-0030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • クオリティプラス
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
649円
税込単価
714円

【特長】・見切りがしっかりつけられる本格派の塗装用マスキングテープです。・ゴム...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 入数(巻数)は型番ごとに異なります。また、最小発注数量の「個」はパック数を意味しています。
  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

型番

259039-0030 解除

Loading...

259039-0030 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
259039-0030

259039-0030

30
4905533141748
151
1パック(4巻)

3個

649( 714円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見切りがしっかりつけられる本格派の塗装用マスキングテープです。
・ゴム系粘着剤使用
・塗装の際に、作業箇所以外の汚したくない部分に貼るとキレイに仕上がるテープです。

(i)ご注意

  • 入数(巻数)は型番ごとに異なります。また、最小発注数量の「個」はパック数を意味しています。
  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

Loading...

259039-0030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

建築用マスキングテープ 白 筒の型番259039-0030のページです。
型番259039-0030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建築用マスキングテープ 白 筒

建築用マスキングテープ 白 筒

    得々マスキングテープS

    得々マスキングテープS

      得々マスキングテープ NEW-HG 黄

      得々マスキングテープ NEW-HG 黄

        得々シーリングテープS

        得々シーリングテープS

          得々ガラスシーリングテープ 4巻入

          得々ガラスシーリングテープ 4巻入

            得々シーリングテープ 粗面用

            得々シーリングテープ 粗面用

              スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

              スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

                スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                  3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

                  3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

                    ポリエステルテープ Y-5533

                    ポリエステルテープ Y-5533

                      塗装用マスキングテープ 白 1巻入

                      塗装用マスキングテープ 白 1巻入

                        3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66

                        3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66

                          スコッチ クレープマスキングテープ 2364

                          スコッチ クレープマスキングテープ 2364

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ハンディ・クラウン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 649円 438円 416円 380円 398円 498円 416円 1,143円 74,206円 439円 96円 6,359円 508円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目~   7日目   9日目   3日目   9日目   5日目  
                            基材 和紙 - - - - - クレープ紙 平面紙 - - - ポリエステル クレープ紙
                            粘着剤 ゴム系 - - - - - アクリル系 ゴム系 - - - アクリル系 ゴム系
                            ホワイト系 ホワイト系 イエロー系 ブルー系 ブルー系 グリーン系 イエロー系 ブラウン系 - - ホワイト系 ブラック ブラウン系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 50 - - - 18 66 55
                            色詳細 イエロー ブルー ブルー グリーン - - - - - -

                            建築用マスキングテープ 白 筒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            259039-0015
                            259039-0018
                            259039-0024
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)
                            内容量

                            684円

                            ( 752円 )
                            3個 あり

                            3日目

                            1549055331417171261パック(8巻)

                            649円

                            ( 714円 )
                            3個 あり

                            3日目

                            1849055331417241221パック(7巻)

                            673円

                            ( 740円 )
                            3個 あり

                            3日目

                            2449055331417311221パック(5巻)

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました