(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:259038-0015
得々マスキングテープ NEW-HG 黄 トクトクマスキングテープ NEW-HG キ

得々マスキングテープ NEW-HG 黄 259038-0015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • クオリティプラス
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
416円
税込単価
458円

【特長】・はがした時にのり残りが少なく、耐久性に優れたハイグレードタイプのマス...

詳細情報を確認する

  • 色:
    イエロー系
  • テープ長さ(m):
    18
  • 色詳細:
    イエロー

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

型番

259038-0015 解除

Loading...

259038-0015 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
259038-0015

259038-0015

15
4905533141670
126

3個

416( 458円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はがした時にのり残りが少なく、耐久性に優れたハイグレードタイプのマスキングテープです。
・のり残りが少なく下地を傷めにくいので、壁紙やビニールクロスにも安心してご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

Loading...

259038-0015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

得々マスキングテープ NEW-HG 黄の型番259038-0015のページです。
型番259038-0015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

得々マスキングテープ NEW-HG 黄

得々マスキングテープ NEW-HG 黄

    シリコーンテープ

    シリコーンテープ

      車両用マスキングテープ No.2311

      車両用マスキングテープ No.2311

        マスキングテープ(塗装用)

        マスキングテープ(塗装用)

          3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

          3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

            スコッチR 塗装用マスキングテープ

            スコッチR 塗装用マスキングテープ

              テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348

              テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348

                マスキングテープ(3303EV)

                マスキングテープ(3303EV)

                  テサテープ マスキングテープ 4302 白

                  テサテープ マスキングテープ 4302 白

                    得々シーリングテープS

                    得々シーリングテープS

                      車両用マスキングテープ 241

                      車両用マスキングテープ 241

                        建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

                        建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

                          マスキングテープ 343(車輌塗装用)

                          マスキングテープ 343(車輌塗装用)

                            メーカー ハンディ・クラウン カモ井加工紙 ニチバン nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン テサ カモ井加工紙 テサ ハンディ・クラウン ニチバン トラスコ中山 スリーエムジャパン
                            通常価格 416円 1,889円 45円 626円 110円 73円 274円 555円 455円 380円 51円 440円 632円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   4日目~   3日目   6日目   1日目   1日目~  
                            イエロー系 イエロー系 / ホワイト系 イエロー系 - ブルー系 イエロー系 イエロー系 ブルー系 イエロー系 ブルー系 ブラウン系 イエロー系 -
                            テープ長さ(m) 18 18 - 18 18 18 50 18 50 18 18 18 18
                            色詳細 イエロー - - - - - - - - ブルー - - -

                            得々マスキングテープ NEW-HG 黄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            259038-0018
                            259038-0024
                            259038-0030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)

                            419円

                            ( 461円 )
                            3個 あり

                            3日目

                            184905533141687122

                            419円

                            ( 461円 )
                            3個 あり

                            3日目

                            244905533141694122

                            529円

                            ( 582円 )
                            3個 あり

                            3日目

                            304905533141700151

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました